Menü Suche

Drehriegel - Schnellverschluss

Auf Lager

Der Drehriegel-Schnellverschluss wird einfach in einen Cut-Out von 20,2 x 22,2 mm eingepasst und mit Hilfe eines Clips gesichert. Für linken und rechten Türanschlag geeignet. Die innere Feder bietet eine Torsion von 1,5 mm und kann für Plattenstärken von 0,8 bis 2,0 mm verwendet werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Grifftyp Maximale Greifkapazität Schlüsseltyp Kaufen
1,8439 € - 2,8682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,5188 € - 2,3625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,0469 € - 2,2744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
2,0469 € - 2,2744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
24.5 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
Geschlitzter Schlüssel
2,0469 € - 2,2744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Griff mit Schlüssel
18.5 mm
8 mm Vierkant-Schlüssel
1,8439 € - 2,8682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,8371 € - 2,8578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,3829 € - 2,1512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,5188 € - 2,3625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38,8334 € - 54,3668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 4
Drehriegel Nylon

20077037

Preisbereich
2,8682 € - 1,8439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077105

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077051

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077228

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077280

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077167

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077174

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077242

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077273

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077297

Preisbereich
2,3625 € - 1,5188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 18.5 mm PA

20079031

Preisbereich
2,2744 € - 2,0469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 24.5 mm PA

20079086

Preisbereich
2,2744 € - 2,0469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel Geschlitzter Schlüssel 18.5 mm PA

20079208


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    Geschlitzter Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel 8 mm Vierkant-Schlüssel 18.5 mm PA

20079017

Preisbereich
2,2744 € - 2,0469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Grifftyp
    Griff mit Schlüssel
  • Schlüsseltyp
    8 mm Vierkant-Schlüssel
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenmaterial
    Polyamid
  • Oberfläche
    Matt
Drehriegel Nylon

20077181

Preisbereich
2,8682 € - 1,8439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077112

Preisbereich
2,8578 € - 1,8371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077143

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077235

Preisbereich
2,1512 € - 1,3829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl, verzinkt
  • Zolltarifnummer
    8301409000
  • Farbe
    Schwarz
Drehriegel Nylon

20077266

Preisbereich
2,3625 € - 1,5188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zungenmaterial
    Nylon
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Farbe
    Schwarz
Vorreiber Edelstahl

20075194

Preisbereich
54,3668 € - 38,8334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zungenlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090