Griffschlösser mit L-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Grifflänge | Zungenlänge | Farbe | Riegelausführung | Befestigungsausrichtung | Material | Grifflänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2764 € - 8,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 5,7527 € - 6,3919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | 20 Auf Lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 5,829 € - 6,4767 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chrom
|
Drehriegel
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | 50 Auf Lager |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 4,8539 € - 7,5506 € | 63 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 4,5489 € - 7,0761 € | 1 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 7,0462 € - 10,9608 € | 24 Auf Lager |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 6,2467 € - 9,7657 € | 5 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
|
|
||
| 5,0544 € - 7,0761 € | 18 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 4,0331 € - 6,2737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
|
|
||
| 5,8573 € - 9,0441 € | 24 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
|
|
||
| 6,2467 € - 9,7657 € | 19 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
|
|
||
| 6,0841 € - 9,4578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
|
|
|
||
| 5,8623 € - 9,1191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 5,0544 € - 7,0761 € | 23 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 5,8623 € - 9,1191 € | 5 Auf Lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Natur
|
|
|
|
|
||
| 4,777 € - 7,4308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.772 in
45.0 mm