Menü Suche

Drehfeder 360 ° Rechter Türanschlag 22.9 mm 1102.00 Nmm

Diese 360-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 22,94 mm mit einer Schenkellänge von 50,8 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 1102 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 14,68 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10441787

Hersteller-Artikelnummer:

1217860

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 4,0891 €
150 - 299 3,8739 €
300 + 3,6873 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

122,67 €

30 x 4,0891 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 1102.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 50.8 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 2.0 mm
Dorngröße 14.7 mm
Mindestaxialraum 28.7 mm
Außendurchmesser 22.9 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns