Menü Suche

Drehfeder 270 ° Rechter Türanschlag 21.0 mm 791.00 Nmm

Diese 270-Grad-Drehfeder hat einen Außendurchmesser von 20,98 mm mit einer Schenkellänge von 50,8 mm ab Mitte, und einen Drehmoment von 791 Nm. Ihre Windungsrichtung ist links und sie hat eine empfohlene Dorngröße von 13,49 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10441565

Hersteller-Artikelnummer:

1217834

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 3,8308 €
150 - 299 3,6587 €
300 + 3,4721 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

114,92 €

30 x 3,8308 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Drehmoment 791.00 Nmm
Schenkellänge von Lochmitte 50.8 mm
Windungsrichtung Rechter Türanschlag
Drahtdurchmesser 1.8 mm
Dorngröße 13.5 mm
Mindestaxialraum 18.7 mm
Außendurchmesser 21.0 mm
Zolltarifnummer 7320909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns