Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Einteiliger Drehlastbügel, Stahllegierung, mit einer Mindest-Zugfestigkeit von 180.000 Pfund pro Quadratzoll (psi). Schwarze Oxid-Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit. Halten im Winkel von 0 bis 90 zur Bolzenachse durchgehend derselben Nennlast stand. Unter Belastung um 360 drehbar und um 180 schwenkbar. Diese Lastbügel in der schweren Ausführung erfüllen die Spezifikationen für das Militär Nr. MIL-STD 209 und entsprechen der Norm ANSI/ASME B30.26. Mindestauslegungsfaktor: 5:1. Sie wurden gemäß ASTM 1444 auf Magnetpartikel untersucht. Um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Lastbügel mit Sicherheitsfunktion halten im Winkel von 0 bis 90 zur Bolzenachse durchgehend derselben Nennlast stand. Unter Belastung um 360 drehbar und um 180 schwenkbar. Bemessungsfaktor: 5:1 Die Version aus Zinklegierung hat eine Mindestzugfestigkeit von 180.000 Pfund pro Quadratzoll (psi), wurde einer Magnetpulverprüfung nach ASTM 1444 unterzogen und verfügt über eine schwarze Oxid-Beschichtung für bessere Korrosionsbeständigkeit. Die Versionen aus Edelstahl 300 sind NDT: Gemäß MIL-STD-50032, ASTME 1417 zu 100 % auf Eindringmittel geprüft, Reinigungsprozess: sauber und passiviert gemäß ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. Um die maximale Tragfähigkeit zu erreichen, müssen hochfeste Schrauben verwendet werden. Die maximale Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | Drehmomentbegrenzung | Bolzenlänge | Gewindelänge | Tragfähigkeit | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
311.0 Nm
311.0 Nm
|
4.492 in
114.1 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
4200.0 kg
4200.0 kg
|
8.866 in
225.2 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20-2.5
|
67.5 Nm
67.5 Nm
|
3.189 in
81.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1100.0 kg
1100.0 kg
|
5.961 in
151.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.295 in
159.9 mm
|
|||
| 10396155 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
2.102 in
53.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
16.0 Nm
16.0 Nm
|
1.984 in
50.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
450.0 kg
450.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
9.5 Nm
9.5 Nm
|
1.906 in
48.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
400.0 kg
400.0 kg
|
3.858 in
98.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.709 in
94.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.772 in
172.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.984 in
75.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.795 in
71.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12-1.75
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
2.441 in
62.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
5.528 in
140.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16-2.0
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
5.724 in
145.4 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8-1.25
|
4.8 Nm
4.8 Nm
|
1.701 in
43.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
200.0 kg
200.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16-2.0
|
40.0 Nm
40.0 Nm
|
2.803 in
71.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
950.0 kg
950.0 kg
|
7.661 in
194.6 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
80.0 Nm
80.0 Nm
|
3.102 in
78.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1900.0 kg
1900.0 kg
|
7.858 in
199.6 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.22 in
81.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2200.0 kg
2200.0 kg
|
6.283 in
159.6 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24-3.0
|
155.5 Nm
155.5 Nm
|
3.992 in
101.4 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2100.0 kg
2100.0 kg
|
7.866 in
199.8 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
135.0 Nm
135.0 Nm
|
3.941 in
100.1 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3000.0 kg
3000.0 kg
|
8.472 in
215.2 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10-1.5
|
8.0 Nm
8.0 Nm
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
3.339 in
84.8 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
37.0 Nm
37.0 Nm
|
3.26 in
82.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1050.0 kg
1050.0 kg
|
6.571 in
166.9 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.