Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,35 € - 0,3889 € | 700 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4041 € - 0,449 € | 798 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4069 € - 0,5072 € | 2200 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,346 € - 0,3844 € | 7769 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3644 € - 0,4049 € | 1256 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4174 € - 0,4637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,3201 € - 0,3556 € | 1028 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3242 € - 0,4046 € | 700 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,349 € - 0,4347 € | 1280 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3538 € - 0,3931 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,442 € - 0,4912 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4986 € - 0,554 € | 73 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,391 € - 0,4344 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3896 € - 0,4844 € | 780 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,4797 € | 2713 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2619 € - 0,291 € | 105 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2837 € - 0,3152 € | 900 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,4152 € | 43 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3242 € - 0,4046 € | 106 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,313 € - 0,3477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.