Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,3184 € - 0,3449 € 400 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
5.0 mm
20.0 mm
0,3099 € - 0,3369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Verzinkt
6.0 mm
15.0 mm
0,2918 € - 0,3174 € 57 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
5.0 mm
8.0 mm
0,2673 € - 0,297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
Verzinkt
7.0 mm
12.0 mm
0,4302 € - 0,4693 € 360 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
8.0 mm
10.0 mm
2,6064 € - 2,896 € 1074 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
40.0 mm
3,9286 € - 4,3651 € 394 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
80.0 mm
1,7924 € - 1,9916 € 900 Auf Lager
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
12.0 mm
1,9708 € - 2,1814 € 255 Auf Lager
M5
8.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
25.0 mm
2,0582 € - 2,2868 € 686 Auf Lager
M5
8.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
45.0 mm
10235348 2,0664 € - 2,296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
70.0 mm
1,1553 € - 1,2837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
18.0 mm
2,1212 € - 2,3469 € 2596 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
15.0 mm
10200582 1,794 € - 1,9933 € 748 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
30.0 mm
1,2607 € - 1,5796 € 888 Auf Lager
M4
7.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
10.0 mm
1,6398 € - 1,8203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
20.0 mm
1,36 € - 1,70 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
10.0 mm
1,8203 € - 2,0309 € 894 Auf Lager
M5
8.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
20.0 mm
2,1212 € - 2,3318 € 34783 Auf Lager
M4
7.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
40.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387

Preisbereich
0,3449 € - 0,3184 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Preisbereich
0,3369 € - 0,3099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Preisbereich
0,3174 € - 0,2918 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370

Preisbereich
0,297 € - 0,2673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 10.0 mm

10337424

Preisbereich
0,4693 € - 0,4302 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Preisbereich
2,896 € - 2,6064 €

Lagerbestände
1074 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Preisbereich
4,3651 € - 3,9286 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Preisbereich
1,9916 € - 1,7924 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Preisbereich
2,1814 € - 1,9708 €

Lagerbestände
255 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Preisbereich
2,2868 € - 2,0582 €

Lagerbestände
686 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Preisbereich
2,296 € - 2,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Preisbereich
1,2837 € - 1,1553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Preisbereich
2,3469 € - 2,1212 €

Lagerbestände
2596 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Preisbereich
1,9933 € - 1,794 €

Lagerbestände
748 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 10.0 mm

10200254

Preisbereich
1,5796 € - 1,2607 €

Lagerbestände
888 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 20.0 mm

10200292

Preisbereich
1,8203 € - 1,6398 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Preisbereich
1,70 € - 1,36 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Preisbereich
2,0309 € - 1,8203 €

Lagerbestände
894 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 40.0 mm

10200339

Preisbereich
2,3318 € - 2,1212 €

Lagerbestände
34783 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl