Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3113 € - 0,505 € | 3182 Auf Lager |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3213 € - 1,0967 € | 429 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,4476 € | 29500 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,406 € - 1,3859 € | 1939 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zink
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2632 € - 0,4777 € | 15018 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7271 € - 1,4208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2051 € - 0,3759 € | 4397 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,4074 € | 4319 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,425 € | 6830 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4109 € - 1,3982 € | 5900 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3746 € | 500 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 1,2374 € | 8210 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2482 € - 0,4519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2969 € - 0,4806 € | 340 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,571 € | 7788 Auf Lager |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,5351 € | 7429 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,7259 € - 1,4233 € | 217 Auf Lager |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3443 € - 1,172 € | 6270 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3956 € - 1,3485 € | 11100 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.