Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,449 € - 0,5595 € 4590 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
5.0 mm
0,9565 € - 1,1949 € 478 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
55.0 mm
0,3866 € - 0,4296 € 342 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
8.0 mm
0,8409 € - 1,0515 € 78 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
40.0 mm
0,5761 € - 0,7217 € 34142 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
12.0 mm
1,2005 € - 1,4984 € 1005 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
60.0 mm
0,547 € - 0,6849 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
10.0 mm
0,5518 € - 0,6913 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
12.0 mm
1,2381 € - 1,5495 € 198 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
25.0 mm
2,046 € - 2,2867 € 27370 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
45.0 mm
1,895 € - 2,1056 € 549 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
50.0 mm
0,6499 € - 0,8138 € 1500 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
18.0 mm
0,495 € - 0,55 € 900 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
6.0 mm
18.0 mm
0,4814 € - 0,6017 € 763 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
6.0 mm
0,3724 € - 0,4138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
13.0 mm
0,966 € - 1,0733 € 400 Auf Lager
M6
10.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
12.0 mm
1,0863 € - 1,207 € 400 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
35.0 mm
0,537 € - 0,6724 € 9512 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
10.0 mm
2,9035 € - 3,2194 € 95 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
70.0 mm
0,4594 € - 0,5724 € 2200 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
5.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Preisbereich
0,5595 € - 0,449 €

Lagerbestände
4590 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 55.0 mm

10198209

Preisbereich
1,1949 € - 0,9565 €

Lagerbestände
478 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Preisbereich
0,4296 € - 0,3866 €

Lagerbestände
342 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Preisbereich
1,0515 € - 0,8409 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Preisbereich
0,7217 € - 0,5761 €

Lagerbestände
34142 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Preisbereich
1,4984 € - 1,2005 €

Lagerbestände
1005 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Preisbereich
0,6849 € - 0,547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662

Preisbereich
0,6913 € - 0,5518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 25.0 mm

10198667

Preisbereich
1,5495 € - 1,2381 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 45.0 mm

10198704

Preisbereich
2,2867 € - 2,046 €

Lagerbestände
27370 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Preisbereich
2,1056 € - 1,895 €

Lagerbestände
549 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Preisbereich
0,8138 € - 0,6499 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10198322

Preisbereich
0,55 € - 0,495 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Preisbereich
0,6017 € - 0,4814 €

Lagerbestände
763 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Preisbereich
0,4138 € - 0,3724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Preisbereich
1,0733 € - 0,966 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Preisbereich
1,207 € - 1,0863 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

10198285

Preisbereich
0,6724 € - 0,537 €

Lagerbestände
9512 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 70.0 mm

10198742

Preisbereich
3,2194 € - 2,9035 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052

Preisbereich
0,5724 € - 0,4594 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt