Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,449 € - 0,5595 € | 4590 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9565 € - 1,1949 € | 678 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,4296 € | 342 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,8409 € - 1,0515 € | 78 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5761 € - 0,7217 € | 34142 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2005 € - 1,4984 € | 1005 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,547 € - 0,6849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5518 € - 0,6913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2381 € - 1,5495 € | 198 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,046 € - 2,2867 € | 27370 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,895 € - 2,1056 € | 549 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6499 € - 0,8138 € | 1500 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,495 € - 0,55 € | 900 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4814 € - 0,6017 € | 763 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3724 € - 0,4138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,966 € - 1,0733 € | 400 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0863 € - 1,207 € | 400 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,537 € - 0,6724 € | 9512 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9035 € - 3,2194 € | 95 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,4594 € - 0,5724 € | 2200 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm