Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2906 € - 0,314 € | 3800 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2556 € - 0,284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2898 € - 0,322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Verzinkt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4528 € - 0,4949 € | 1047 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,653 € - 7,0304 € | 4118 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3734 € - 0,4149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4573 € - 0,4994 € | 273 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2484 € - 1,3871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5393 € - 1,7103 € | 95 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,744 € - 0,8266 € | 100 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6561 € - 0,729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,867 € - 0,9633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,6959 € - 0,7733 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5168 € - 0,5743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9305 € - 1,0339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,6162 € - 0,6847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kein Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9798 € - 1,0887 € | 500 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,5247 € - 0,583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7109 € - 0,7899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6849 € - 0,761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.