Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,066 € - 1,1845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,406 € - 0,6599 € | 4350 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3694 € - 0,4104 € | 6600 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2539 € - 0,4648 € | 1600 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6679 € - 0,7421 € | 7055 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6743 € - 1,0603 € | 2110 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3601 € - 0,5868 € | 54 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3176 € - 0,5154 € | 3311 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6324 € - 1,0252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3649 € - 0,5934 € | 5958 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1548 € - 1,978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1702 € - 0,1702 € | 300 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 1,00 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4513 € - 0,5015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,3859 € | 3000 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9223 € - 2,5352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2468 € - 2,2095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1769 € - 0,3231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4797 € - 1,6441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7025 € - 0,7806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.