Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
1,1042 € - 1,3795 € 5200 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
20.0 mm
1,4893 € - 1,4893 € 522 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
18.0 mm
1,5796 € - 1,7601 € 490 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
35.0 mm
1,7752 € - 1,9557 € 1000 Auf Lager
M4
7.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
25.0 mm
2,2115 € - 2,4672 € 4976 Auf Lager
M4
7.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
45.0 mm
1,1163 € - 1,3976 € 126 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
12.0 mm
1,2772 € - 1,5946 € 900 Auf Lager
M3
5.5 mm
Edelstahl
6.0 mm
25.0 mm
1,0421 € - 1,3019 € 295 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
11.0 mm
1,8248 € - 3,4824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
70.0 mm
0,961 € - 1,0678 € 1475 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
60.0 mm
1,0283 € - 1,1425 € 929 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
70.0 mm
1,7752 € - 1,9708 € 1310 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
50.0 mm
1,5903 € - 1,767 € 655 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
70.0 mm
0,9507 € - 1,1869 € 554 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
15.0 mm
1,715 € - 1,8955 € 800 Auf Lager
M6
10.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
18.0 mm
0,9984 € - 1,1093 € 300 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
18.0 mm
0,6264 € - 0,696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Kein Finish
6.0 mm
40.0 mm
0,3905 € - 0,4339 € 200 Auf Lager
M4
7.0 mm
Kein Finish
8.0 mm
10.0 mm
3,8233 € - 4,2481 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Vernickelt
14.0 mm
40.0 mm
0,3315 € - 0,3683 € 1000 Auf Lager
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
6.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10200087

Preisbereich
1,3795 € - 1,1042 €

Lagerbestände
5200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10200179

Preisbereich
1,4893 € - 1,4893 €

Lagerbestände
522 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 35.0 mm

10200216

Preisbereich
1,7601 € - 1,5796 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 25.0 mm

10200308

Preisbereich
1,9557 € - 1,7752 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Preisbereich
2,4672 € - 2,2115 €

Lagerbestände
4976 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10200155

Preisbereich
1,3976 € - 1,1163 €

Lagerbestände
126 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 25.0 mm

10200193

Preisbereich
1,5946 € - 1,2772 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10200049

Preisbereich
1,3019 € - 1,0421 €

Lagerbestände
295 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 70.0 mm

10226667

Preisbereich
3,4824 € - 1,8248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 60.0 mm

10226452

Preisbereich
1,0678 € - 0,961 €

Lagerbestände
1475 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 70.0 mm

10096956

Preisbereich
1,1425 € - 1,0283 €

Lagerbestände
929 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 50.0 mm

10198551

Preisbereich
1,9708 € - 1,7752 €

Lagerbestände
1310 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 70.0 mm

10198599

Preisbereich
1,767 € - 1,5903 €

Lagerbestände
655 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 15.0 mm

10198636

Preisbereich
1,1869 € - 0,9507 €

Lagerbestände
554 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 18.0 mm

10198773

Preisbereich
1,8955 € - 1,715 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 18.0 mm

10198643

Preisbereich
1,1093 € - 0,9984 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 40.0 mm

10200872

Preisbereich
0,696 € - 0,6264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 10.0 mm

10200919

Preisbereich
0,4339 € - 0,3905 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 40.0 mm

10198919

Preisbereich
4,2481 € - 3,8233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 6.0 mm

10198933

Preisbereich
0,3683 € - 0,3315 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt