Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0764 € - 0,0849 € 18 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
31.7 mm
0,0818 € - 0,0909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
34.9 mm
0,0726 € - 0,0807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
6.4 mm
0,3196 € - 0,3529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,072 € - 0,08 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
34.9 mm
0,1314 € - 0,1461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,1865 € - 0,2098 € 5000 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,1671 € - 0,1957 € 13998 Auf Lager
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
15.9 mm
0,2145 € - 0,2412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
10014103 0,1865 € - 0,2098 € 623 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,064 € - 0,0712 € 7000 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,19 € - 0,2098 € 6642 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1933 € - 0,2148 € 9000 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,1389 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
11.1 mm
0,1375 € - 0,1528 € 17200 Auf Lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,033 € - 0,0367 € 100 Auf Lager
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
19.1 mm
0,0386 € - 0,0429 € 62 Auf Lager
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
30.2 mm
0,0622 € - 0,0691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1477 € - 0,1642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1564 € - 0,1738 € 2020 Auf Lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10011546

Preisbereich
0,0849 € - 0,0764 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10011560

Preisbereich
0,0909 € - 0,0818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10011614

Preisbereich
0,0807 € - 0,0726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 34.9 mm PES UL94 V-0 Schwarz

10633076

Preisbereich
0,3529 € - 0,3196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10009109

Preisbereich
0,08 € - 0,072 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10014080

Preisbereich
0,1461 € - 0,1314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10014127

Preisbereich
0,2098 € - 0,1865 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10013618

Preisbereich
0,1957 € - 0,1671 €

Lagerbestände
13998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.37 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10014066

Preisbereich
0,2412 € - 0,2186 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10014103

Preisbereich
0,2098 € - 0,1865 €

Lagerbestände
623 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10014141

Preisbereich
0,0712 € - 0,064 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10013984

Preisbereich
0,2098 € - 0,19 €

Lagerbestände
6642 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10014028

Preisbereich
0,2148 € - 0,1933 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10011669

Preisbereich
0,1534 € - 0,1389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10011744

Preisbereich
0,1528 € - 0,1375 €

Lagerbestände
17200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-0 Natur

10119747

Preisbereich
0,0367 € - 0,033 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.7 mm
Schnappverschluss-Halterung 30.2 mm PA UL94 V-0 Natur

10119815

Preisbereich
0,0429 € - 0,0386 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.7 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10012215

Preisbereich
0,0691 € - 0,0622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10014059

Preisbereich
0,1642 € - 0,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natur

10014097

Preisbereich
0,1738 € - 0,1564 €

Lagerbestände
2020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.18 mm