Menü Suche

Distanzbolzen mit Doppelverriegelung

Auf Lager

Unsere doppelt verriegelnden Leiterplatten-Distanzbolzen verriegeln an beiden Enden und bieten eine schnelle und einfache Möglichkeit, zwei Leiterplatten oder eine einzelne Leiterplatte an einem Rahmen oder einem Chassis zu befestigen. Sie sind mit alternativen Verriegelungsoptionen an beiden Enden des Abstandhalters erhältlich und werden in verschiedenen Formen sowie in zahlreichen Größen angeboten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden. Sie sind für eine Reihe von Bedürfnissen und Anwendungen geeignet. Das Sortiment ist entweder aus Nylon 6/6 (RMS-01) oder flammhemmendem Nylon 6/6 (RMS-19) mit zwei UL-Zertifizierungsoptionen (UL94 V0 und UL94 V2) erhältlich.

  • Einfache Montage per Hand.
  • Naturfarben.


Seriennummer: SR2719 ,SR2727

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
770 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1635 € - 0,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,0608 € - 0,0676 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,0792 € - 0,088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,0691 € - 0,0768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
0,0686 € - 0,0762 € 6140 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,0751 € - 0,0835 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1635 € - 0,1879 € 998 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,0521 € - 0,0579 € 3004 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,0603 € - 0,067 € 181 Auf Lager
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,0641 € - 0,0712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0521 € - 0,0579 € 4868 Auf Lager
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
3.2 mm
900 Auf Lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
9000 Auf Lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,0689 € - 0,0766 € 14000 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
7.0 mm
0,0703 € - 0,0781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
9.0 mm
0,1635 € - 0,1879 € 889 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1635 € - 0,1879 € 373 Auf Lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
  • von 39
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10014868

Preisbereich
0,1879 € - 0,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 16.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10014905

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 16.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015056

Preisbereich
0,088 € - 0,0792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10015087

Preisbereich
0,0768 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10014974

Preisbereich
0,0762 € - 0,0686 €

Lagerbestände
6140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10015018

Preisbereich
0,0835 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10014912

Preisbereich
0,1879 € - 0,1635 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 2.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10014950

Preisbereich
0,0579 € - 0,0521 €

Lagerbestände
3004 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10014783

Preisbereich
0,067 € - 0,0603 €

Lagerbestände
181 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10014820

Preisbereich
0,0712 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.2 mm PA UL94 V-0 Natur

10110652

Preisbereich
0,0579 € - 0,0521 €

Lagerbestände
4868 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    3.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    2.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 16.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10005132


Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10005187


Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10004906


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10004944


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10005163


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015537

Preisbereich
0,0766 € - 0,0689 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10015575

Preisbereich
0,0781 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 16.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10015049

Preisbereich
0,1879 € - 0,1635 €

Lagerbestände
889 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 20.0 mm PA UL94 V-2 Natur

10015070

Preisbereich
0,1879 € - 0,1635 €

Lagerbestände
373 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.5 mm