Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10151273
CBLS435A
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,12 € |
| 5000 + | 0,108 € |
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Befestigungstyp Bohrung A | Verriegelnde tropfenförmige Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Verriegelnde Spreizanker-Befestigung |
| Bohrungsdurchmesser A | 2.5 mm |
| Bohrungsdurchmesser A | 0.098 in |
| Bohrungsdurchmesser B | 0.118 in |
| Bohrungsdurchmesser B | 3.0 mm |
| Verschlusskopf Höhe B | 0.126 in |
| Verschlusskopf Höhe B | 3.2 mm |
| Plattenstärkenbereich A | 1.6 mm |
| Plattenstärkenbereich A | 0.063 in |
| Plattenstärkenbereich B | 0.031 - 0.079 in |
| Plattenstärkenbereich B | 0.8 - 2.0 mm |
| Abstandhalterlänge | 12.7 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.5 in |
| Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.