10151266
CBLS430A
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1224 € |
| 5000 + | 0,1102 € |
| Farbe | Natur |
|---|---|
| Befestigungstyp Bohrung A | Verriegelnde tropfenförmige Befestigung |
| Befestigungstyp Bohrung B | Verriegelnde Spreizanker-Befestigung |
| Bohrungsdurchmesser A | 2.5 mm |
| Bohrungsdurchmesser A | 0.098 in |
| Bohrungsdurchmesser B | 0.118 in |
| Bohrungsdurchmesser B | 3.0 mm |
| Verschlusskopf Höhe B | 3.2 mm |
| Verschlusskopf Höhe B | 0.126 in |
| Plattenstärkenbereich A | 0.063 in |
| Plattenstärkenbereich A | 1.6 mm |
| Plattenstärkenbereich B | 0.031 - 0.079 in |
| Plattenstärkenbereich B | 0.8 - 2.0 mm |
| Abstandhalterlänge | 0.461 in |
| Abstandhalterlänge | 11.7 mm |
| Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
| Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.