Menü Suche

Die Springs

Auf Lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
439 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federweg bei maximaler Belastung Federrate Farbe Bohrungsdurchmesser Maximaler Federweg Maximale Kraft Typ Kaufen
3,5824 € - 4,9438 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.6 mm
14.1 Nmm
Blau
20.0 mm
62.1 mm
876.0 N
Mittlere Belastungen
7,6237 € - 10,5208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
6.4 Nmm
Blau
20.0 mm
143.0 mm
917.0 N
Mittlere Belastungen
1,2892 € - 1,7792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.4 mm
39.9 Nmm
Blau
20.0 mm
23.1 mm
922.0 N
Mittlere Belastungen
1,2164 € - 1,6787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
126.5 Nmm
Blau
25.0 mm
13.7 mm
1733.0 N
Mittlere Belastungen
2,2759 € - 3,1407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.6 mm
40.8 Nmm
Blau
25.0 mm
38.0 mm
1552.0 N
Mittlere Belastungen
2,0373 € - 2,8046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.6 mm
89.1 Nmm
Blau
25.0 mm
18.4 mm
1639.0 N
Mittlere Belastungen
2,2247 € - 3,0702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.8 mm
19.4 Nmm
Blau
20.0 mm
47.3 mm
916.0 N
Mittlere Belastungen
1,8402 € - 2,5395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.6 mm
57.3 Nmm
Blau
25.0 mm
26.0 mm
1489.0 N
Light Duty
3,6202 € - 4,9959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.8 mm
12.8 Nmm
Blau
20.0 mm
67.6 mm
864.0 N
Mittlere Belastungen
1,0624 € - 1,4662 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
171.5 Nmm
Blau
25.0 mm
10.0 mm
1749.0 N
Light Duty
1,498 € - 2,0673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.6 mm
15.0 Nmm
Blau
16.0 mm
45.3 mm
681.0 N
Light Duty
0,658 € - 0,908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
91.0 Nmm
Blau
20.0 mm
10.5 mm
955.0 N
Mittlere Belastungen
1,6787 € - 2,312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.6 mm
22.1 Nmm
Blau
20.0 mm
39.7 mm
877.0 N
Mittlere Belastungen
2,5038 € - 3,4553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.8 mm
35.7 Nmm
Blau
25.0 mm
43.1 mm
1540.0 N
Mittlere Belastungen
3,2385 € - 4,4692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2 mm
104.2 Nmm
Blau
25.0 mm
15.7 mm
1637.0 N
Mittlere Belastungen
2,0079 € - 2,771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.4 mm
49.0 Nmm
Blau
25.0 mm
32.3 mm
1581.0 N
Mittlere Belastungen
1,0702 € - 1,4768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.6 mm
46.7 Nmm
Blau
20.0 mm
18.8 mm
877.0 N
Mittlere Belastungen
1,6108 € - 2,2229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.4 mm
74.6 Nmm
Blau
25.0 mm
21.7 mm
1618.0 N
Mittlere Belastungen
0,9447 € - 1,3036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
67.9 Nmm
Blau
20.0 mm
13.9 mm
944.0 N
Mittlere Belastungen
1,284 € - 1,772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.6 mm
30.8 Nmm
Blau
20.0 mm
26.0 mm
848.0 N
Light Duty
  • von 22
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 139.0 mm 14.1 Nmm

10643518

Preisbereich
4,9438 € - 3,5824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    62.1 mm
  • Maximale Kraft
    876.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    55.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 6.4 Nmm

10637081

Preisbereich
10,5208 € - 7,6237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    143.0 mm
  • Maximale Kraft
    917.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    122.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 39.9 Nmm

10444887

Preisbereich
1,7792 € - 1,2892 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    23.1 mm
  • Maximale Kraft
    922.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    20.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 126.5 Nmm

10444917

Preisbereich
1,6787 € - 1,2164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    13.7 mm
  • Maximale Kraft
    1733.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    12.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 40.8 Nmm

10637234

Preisbereich
3,1407 € - 2,2759 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    38.0 mm
  • Maximale Kraft
    1552.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    35.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 89.1 Nmm

10444924

Preisbereich
2,8046 € - 2,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    18.4 mm
  • Maximale Kraft
    1639.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    17.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 19.4 Nmm

10444894

Preisbereich
3,0702 € - 2,2247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    47.3 mm
  • Maximale Kraft
    916.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    40.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 57.3 Nmm

10424087

Preisbereich
2,5395 € - 1,8402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    26.0 mm
  • Maximale Kraft
    1489.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    25.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 12.8 Nmm

10631249

Preisbereich
4,9959 € - 3,6202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    67.6 mm
  • Maximale Kraft
    864.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    60.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 171.5 Nmm

10424162

Preisbereich
1,4662 € - 1,0624 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    10.0 mm
  • Maximale Kraft
    1749.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    10.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 89.0 mm 15.0 Nmm

10444849

Preisbereich
2,0673 € - 1,498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    45.3 mm
  • Maximale Kraft
    681.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    35.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 91.0 Nmm

10234969

Preisbereich
0,908 € - 0,658 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    10.5 mm
  • Maximale Kraft
    955.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    10.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 22.1 Nmm

10644386

Preisbereich
2,312 € - 1,6787 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    39.7 mm
  • Maximale Kraft
    877.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    35.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 35.7 Nmm

10444955

Preisbereich
3,4553 € - 2,5038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    43.1 mm
  • Maximale Kraft
    1540.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    40.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 104.2 Nmm

10643891

Preisbereich
4,4692 € - 3,2385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    15.7 mm
  • Maximale Kraft
    1637.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    15.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 49.0 Nmm

10444948

Preisbereich
2,771 € - 2,0079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    32.3 mm
  • Maximale Kraft
    1581.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    30.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 46.7 Nmm

10444870

Preisbereich
1,4768 € - 1,0702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    18.8 mm
  • Maximale Kraft
    877.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    17.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 74.6 Nmm

10444931

Preisbereich
2,2229 € - 1,6108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    21.7 mm
  • Maximale Kraft
    1618.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    20.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 32.0 mm 67.9 Nmm

10643525

Preisbereich
1,3036 € - 0,9447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    13.9 mm
  • Maximale Kraft
    944.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    12.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 30.8 Nmm

10416709

Preisbereich
1,772 € - 1,284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    26.0 mm
  • Maximale Kraft
    848.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    25.6 mm