Menü Suche

Die Springs

Auf Lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
439 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federweg bei maximaler Belastung Federrate Farbe Bohrungsdurchmesser Maximaler Federweg Maximale Kraft Typ Kaufen
1,6954 € - 2,3397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
39.9 Nmm
Gelb
16.0 mm
27.8 mm
1108.0 N
Extrem schwere Ausführung
6,8266 € - 9,4207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.3 mm
9.8 Nmm
Gelb
16.0 mm
113.0 mm
1106.0 N
Extrem schwere Ausführung
0,6588 € - 0,9091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
54.7 Nmm
Gelb
12.5 mm
8.9 mm
487.0 N
Extrem schwere Ausführung
1,5183 € - 2,0953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
25.3 Nmm
Gelb
12.5 mm
18.9 mm
477.0 N
Extrem schwere Ausführung
1,3348 € - 1,842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
27.8 Nmm
Gelb
12.5 mm
16.5 mm
459.0 N
Extrem schwere Ausführung
2,0535 € - 2,8338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.3 mm
14.0 Nmm
Gelb
12.5 mm
33.0 mm
461.0 N
Extrem schwere Ausführung
15,673 € - 20,0614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
179.7 Nmm
Gelb
40.0 mm
49.6 mm
8915.0 N
Extrem schwere Ausführung
25,8284 € - 33,0603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.3 mm
87.9 Nmm
Gelb
40.0 mm
104.0 mm
9137.0 N
Extrem schwere Ausführung
22,9648 € - 29,395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
389.0 Nmm
Gelb
50.0 mm
34.7 mm
13497.0 N
Extrem schwere Ausführung
10,8462 € - 14,9678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
91.8 Nmm
Gelb
32.0 mm
60.9 mm
5593.0 N
Extrem schwere Ausführung
5,883 € - 8,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
588.7 Nmm
Gelb
40.0 mm
15.0 mm
8830.0 N
Extrem schwere Ausführung
8,7961 € - 12,1386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.5 mm
273.8 Nmm
Gelb
40.0 mm
33.8 mm
9254.0 N
Extrem schwere Ausführung
3,0584 € - 4,2207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
348.2 Nmm
Gelb
25.0 mm
10.7 mm
3726.0 N
Extrem schwere Ausführung
3,9456 € - 5,4395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
273.3 Nmm
Gelb
32.0 mm
20.0 mm
5467.0 N
Extrem schwere Ausführung
8,4539 € - 11,6664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.8 mm
144.7 Nmm
Gelb
32.0 mm
39.0 mm
5643.0 N
Extrem schwere Ausführung
2,9758 € - 4,1066 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
420.0 Nmm
Gelb
32.0 mm
13.7 mm
5754.0 N
Extrem schwere Ausführung
6,4585 € - 8,9128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.3 mm
193.5 Nmm
Gelb
32.0 mm
29.7 mm
5746.0 N
Extrem schwere Ausführung
7,096 € - 9,7924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
452.8 Nmm
Gelb
40.0 mm
19.5 mm
8830.0 N
Extrem schwere Ausführung
3,1942 € - 4,408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
478.3 Nmm
Gelb
32.0 mm
10.4 mm
5453.0 N
Extrem schwere Ausführung
5,0245 € - 6,9339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
226.6 Nmm
Gelb
32.0 mm
24.4 mm
5529.0 N
Extrem schwere Ausführung
  • von 22
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 39.9 Nmm

10445402

Preisbereich
2,3397 € - 1,6954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    27.8 mm
  • Maximale Kraft
    1108.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    19.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 9.8 Nmm

10643259

Preisbereich
9,4207 € - 6,8266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    113.0 mm
  • Maximale Kraft
    1106.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    76.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 54.7 Nmm

10416136

Preisbereich
0,9091 € - 0,6588 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    8.9 mm
  • Maximale Kraft
    487.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    6.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 51.0 mm 25.3 Nmm

10445303

Preisbereich
2,0953 € - 1,5183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    18.9 mm
  • Maximale Kraft
    477.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    12.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 27.8 Nmm

10445297

Preisbereich
1,842 € - 1,3348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    16.5 mm
  • Maximale Kraft
    459.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    11.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 89.0 mm 14.0 Nmm

10445334

Preisbereich
2,8338 € - 2,0535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    33.0 mm
  • Maximale Kraft
    461.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    22.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 179.7 Nmm

10628713

Preisbereich
20,0614 € - 15,673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    49.6 mm
  • Maximale Kraft
    8915.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    38.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 87.9 Nmm

10628683

Preisbereich
33,0603 € - 25,8284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    104.0 mm
  • Maximale Kraft
    9137.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    76.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 389.0 Nmm

10631539

Preisbereich
29,395 € - 22,9648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    34.7 mm
  • Maximale Kraft
    13497.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    25.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 91.8 Nmm

10635247

Preisbereich
14,9678 € - 10,8462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    60.9 mm
  • Maximale Kraft
    5593.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    44.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 588.7 Nmm

10635407

Preisbereich
8,1186 € - 5,883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    15.0 mm
  • Maximale Kraft
    8830.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    12.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 273.8 Nmm

10631485

Preisbereich
12,1386 € - 8,7961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    33.8 mm
  • Maximale Kraft
    9254.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    25.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 348.2 Nmm

10641873

Preisbereich
4,2207 € - 3,0584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    10.7 mm
  • Maximale Kraft
    3726.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    8.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 273.3 Nmm

10628690

Preisbereich
5,4395 € - 3,9456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    20.0 mm
  • Maximale Kraft
    5467.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    16.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 115.0 mm 144.7 Nmm

10631478

Preisbereich
11,6664 € - 8,4539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    39.0 mm
  • Maximale Kraft
    5643.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    28.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 420.0 Nmm

10629444

Preisbereich
4,1066 € - 2,9758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    13.7 mm
  • Maximale Kraft
    5754.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    11.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 193.5 Nmm

10635292

Preisbereich
8,9128 € - 6,4585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    29.7 mm
  • Maximale Kraft
    5746.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    22.3 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 64.0 mm 452.8 Nmm

10631522

Preisbereich
9,7924 € - 7,096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    19.5 mm
  • Maximale Kraft
    8830.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    16.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 478.3 Nmm

10413999

Preisbereich
4,408 € - 3,1942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    10.4 mm
  • Maximale Kraft
    5453.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    9.5 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 226.6 Nmm

10635346

Preisbereich
6,9339 € - 5,0245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    32.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    24.4 mm
  • Maximale Kraft
    5529.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    19.0 mm