Menü Suche

Die Springs

Auf Lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
439 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federweg bei maximaler Belastung Federrate Farbe Bohrungsdurchmesser Maximaler Federweg Maximale Kraft Typ Kaufen
3,5535 € - 4,9039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.4 mm
104.6 Nmm
Grün
40.0 mm
25.5 mm
2667.0 N
Light Duty
6,5065 € - 8,9789 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.8 mm
48.6 Nmm
Grün
40.0 mm
51.4 mm
2497.0 N
Light Duty
6,3805 € - 8,8051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.6 mm
57.2 Nmm
Grün
40.0 mm
45.4 mm
2596.0 N
Light Duty
19,399 € - 26,7706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.2 mm
48.6 Nmm
Grün
50.0 mm
108.4 mm
5271.0 N
Light Duty
14,5493 € - 20,078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
18.9 Nmm
Grün
40.0 mm
130.4 mm
2461.0 N
Light Duty
11,2534 € - 15,5296 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.8 mm
90.4 Nmm
Grün
50.0 mm
62.3 mm
5629.0 N
Light Duty
8,6341 € - 11,9151 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.0 mm
35.0 Nmm
Grün
40.0 mm
70.4 mm
2462.0 N
Light Duty
18,378 € - 25,3616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
15.5 Nmm
Grün
40.0 mm
156.0 mm
2412.0 N
Light Duty
11,861 € - 16,3681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.2 mm
23.5 Nmm
Grün
40.0 mm
102.8 mm
2412.0 N
Light Duty
18,5484 € - 23,742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.6 mm
104.5 Nmm
Grün
50.0 mm
54.0 mm
5641.0 N
Light Duty
24,4883 € - 31,345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.8 mm
56.9 Nmm
Grün
50.0 mm
91.8 mm
5224.0 N
Light Duty
0,5929 € - 0,8182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2 mm
18.7 Nmm
Blau
12.5 mm
19.9 mm
372.0 N
Light Duty
32,7376 € - 41,9041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.8 mm
86.3 Nmm
Grün
63.0 mm
77.1 mm
6657.0 N
Light Duty
41,4532 € - 57,2054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
41.0 Nmm
Grün
63.0 mm
157.0 mm
6432.0 N
Light Duty
0,9039 € - 1,2474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.6 mm
6.6 Nmm
Blau
10.0 mm
35.2 mm
233.0 N
Mittlere Belastungen
17,0467 € - 21,8198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.6 mm
157.5 Nmm
Grün
63.0 mm
43.4 mm
6833.0 N
Light Duty
27,3446 € - 37,7356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
71.2 mm
73.7 Nmm
Grün
63.0 mm
92.2 mm
6792.0 N
Light Duty
0,4679 € - 0,6457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
15.7 Nmm
Blau
10.0 mm
12.0 mm
188.0 N
Mittlere Belastungen
0,5372 € - 0,7413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
13.5 Nmm
Blau
10.0 mm
17.2 mm
233.0 N
Light Duty
21,2303 € - 29,2979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
105.7 Nmm
Grün
63.0 mm
62.7 mm
6625.0 N
Light Duty
  • von 22
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 104.6 Nmm

10636817

Preisbereich
4,9039 € - 3,5535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    25.5 mm
  • Maximale Kraft
    2667.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    20.4 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 48.6 Nmm

10636855

Preisbereich
8,9789 € - 6,5065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    51.4 mm
  • Maximale Kraft
    2497.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    40.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 57.2 Nmm

10630969

Preisbereich
8,8051 € - 6,3805 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    45.4 mm
  • Maximale Kraft
    2596.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    35.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 178.0 mm 48.6 Nmm

10643495

Preisbereich
26,7706 € - 19,399 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    108.4 mm
  • Maximale Kraft
    5271.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    71.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 18.9 Nmm

10234921

Preisbereich
20,078 € - 14,5493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    130.4 mm
  • Maximale Kraft
    2461.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    101.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 90.4 Nmm

10643471

Preisbereich
15,5296 € - 11,2534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    62.3 mm
  • Maximale Kraft
    5629.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    40.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 35.0 Nmm

10643662

Preisbereich
11,9151 € - 8,6341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    70.4 mm
  • Maximale Kraft
    2462.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    56.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 15.5 Nmm

10636923

Preisbereich
25,3616 € - 18,378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    156.0 mm
  • Maximale Kraft
    2412.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    122.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 40.0 mm 203.0 mm 23.5 Nmm

10643679

Preisbereich
16,3681 € - 11,861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    40.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    102.8 mm
  • Maximale Kraft
    2412.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    81.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 104.5 Nmm

10630761

Preisbereich
23,742 € - 18,5484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    54.0 mm
  • Maximale Kraft
    5641.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    35.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 56.9 Nmm

10630792

Preisbereich
31,345 € - 24,4883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    50.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    91.8 mm
  • Maximale Kraft
    5224.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    60.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 18.7 Nmm

10444788

Preisbereich
0,8182 € - 0,5929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    19.9 mm
  • Maximale Kraft
    372.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    15.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 152.0 mm 86.3 Nmm

10643440

Preisbereich
41,9041 € - 32,7376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    77.1 mm
  • Maximale Kraft
    6657.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    60.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 41.0 Nmm

10630778

Preisbereich
57,2054 € - 41,4532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    157.0 mm
  • Maximale Kraft
    6432.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    122.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 6.6 Nmm

10234952

Preisbereich
1,2474 € - 0,9039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    35.2 mm
  • Maximale Kraft
    233.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    25.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 157.5 Nmm

10636916

Preisbereich
21,8198 € - 17,0467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    43.4 mm
  • Maximale Kraft
    6833.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    35.6 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 73.7 Nmm

10630730

Preisbereich
37,7356 € - 27,3446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    92.2 mm
  • Maximale Kraft
    6792.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    71.2 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 15.7 Nmm

10234938

Preisbereich
0,6457 € - 0,4679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    12.0 mm
  • Maximale Kraft
    188.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    10.0 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 10.0 mm 31.7 mm 13.5 Nmm

10444740

Preisbereich
0,7413 € - 0,5372 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    17.2 mm
  • Maximale Kraft
    233.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    12.8 mm
Schraubendruckfeder ISO 10243 63.0 mm 127.0 mm 105.7 Nmm

10644300

Preisbereich
29,2979 € - 21,2303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser
    63.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Maximaler Federweg
    62.7 mm
  • Maximale Kraft
    6625.0 N
  • Federweg bei maximaler Belastung
    50.8 mm