Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Chromlegierter Stahl Farbe: Gelb, Rot, Blau, Grün Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Federweg bei maximaler Belastung | Federrate | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Maximaler Federweg | Maximale Kraft | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3653 € - 18,4441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.402 in
35.6 mm
|
139.4 Nmm
139.4 Nmm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
5464.0 N
5464.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 10,4175 € - 14,3762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.008 in
25.6 mm
|
211.8 Nmm
211.8 Nmm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
5974.0 N
5974.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 16,0734 € - 20,574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
5626.0 N
5626.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 20,303 € - 28,0182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.803 in
71.2 mm
|
65.9 Nmm
65.9 Nmm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5546.0 N
5546.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
23.4 Nmm
23.4 Nmm
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
222.0 N
222.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 0,6073 € - 0,8381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
12.0 Nmm
12.0 Nmm
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
266.0 N
266.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,555 € - 0,7658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.295 in
7.5 mm
|
42.4 Nmm
42.4 Nmm
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
475.0 N
475.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 20,5566 € - 26,3125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.189 in
55.6 mm
|
86.4 Nmm
86.4 Nmm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.563 in
65.1 mm
|
5627.0 N
5627.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 25,3908 € - 35,0392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.606 in
91.6 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
Blau
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
5491.0 N
5491.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 19,0342 € - 24,3638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.402 in
35.6 mm
|
247.4 Nmm
247.4 Nmm
|
Blau
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
9650.0 N
9650.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 31,698 € - 40,5735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.394 in
60.8 mm
|
132.4 Nmm
132.4 Nmm
|
Blau
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.614 in
66.4 mm
|
8788.0 N
8788.0 N
|
Mittlere Belastungen
|
||
| 2,536 € - 3,4997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
163.1 Nmm
163.1 Nmm
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
2919.0 N
2919.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,3176 € - 4,5783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.205 in
30.6 mm
|
78.4 Nmm
78.4 Nmm
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
2923.0 N
2923.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 9,8943 € - 13,6542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.795 in
45.6 mm
|
53.1 Nmm
53.1 Nmm
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.193 in
55.7 mm
|
2955.0 N
2955.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,3757 € - 3,2784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.449 in
11.4 mm
|
387.2 Nmm
387.2 Nmm
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
4879.0 N
4879.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,0545 € - 1,4552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
171.3 Nmm
171.3 Nmm
|
Rot
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1885.0 N
1885.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1,5675 € - 2,1632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
74.2 Nmm
74.2 Nmm
|
Rot
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
1677.0 N
1677.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2,5869 € - 3,5699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.346 in
34.2 mm
|
41.9 Nmm
41.9 Nmm
|
Rot
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
1784.0 N
1784.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 8,3021 € - 11,457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.602 in
91.5 mm
|
15.2 Nmm
15.2 Nmm
|
Rot
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
1733.0 N
1733.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 3,8067 € - 5,2532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
33.9 Nmm
33.9 Nmm
|
Rot
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.972 in
50.1 mm
|
1697.0 N
1697.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.