Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Außendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,0466 € - 0,0516 € | 15504 Auf Lager |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0719 € - 0,0799 € | 14315 Auf Lager |
PG 21
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,0953 € - 0,0953 € | 698 Auf Lager |
PG 48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
0,0796 € - 0,0887 € | 5198 Auf Lager |
M25 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1605 € - 0,1788 € | 1940 Auf Lager |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,0946 € - 0,1051 € | 4023 Auf Lager |
1" NPT
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,0542 € - 0,0599 € | 43365 Auf Lager |
PG 13.5
|
|
||
0,048 € - 0,048 € | 125 Auf Lager |
PG 29
|
|
||
0,0675 € - 0,0751 € | 12659 Auf Lager |
M12 X 1.5
|
|
||
0,0946 € - 0,1051 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32 x 1.5
|
|
||
0,0352 € - 0,0352 € | 19798 Auf Lager |
1/2" NPT
|
|
||
0,0639 € - 0,0709 € | 48665 Auf Lager |
PG 11
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,1325 € - 0,1478 € | 177324 Auf Lager |
PG 29
|
1.713 in
43.5 mm
|
||
0,1209 € - 0,1344 € | 6350 Auf Lager |
M12 X 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1005 € - 0,1116 € | 13700 Auf Lager |
M32 x 1.5
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,0172 € - 0,0172 € | 38394 Auf Lager |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0644 € - 0,0644 € | 3040 Auf Lager |
PG 36
|
|
||
0,135 € - 0,1506 € | 3528 Auf Lager |
PG 42
|
|
||
0,0542 € - 0,0599 € | 6172 Auf Lager |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
10381335 | 0,135 € - 0,1506 € | 1657 Auf Lager |
M50 x 1.5
|
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.