Menü Suche

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen

Auf Lager

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Außendurchmesser Kaufen
0,0405 € - 0,045 € 21417 Auf Lager
M16 x 1.5
0,0533 € - 0,0533 € 658 Auf Lager
M40
46.0 mm
0,0368 € - 0,0368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1" NPT
38.0 mm
0,1325 € - 0,1478 € 177274 Auf Lager
PG 29
40.5 mm
0,1209 € - 0,1344 € 24800 Auf Lager
M12 x 1.5
16.0 mm
0,0639 € - 0,0709 € 45915 Auf Lager
PG 11
24.0 mm
0,1005 € - 0,1116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32 x 1.5
42.0 mm
0,0172 € - 0,0172 € 38394 Auf Lager
3/8" NPT
24.0 mm
0,0326 € - 0,0332 € 8109 Auf Lager
PG 7
0,0946 € - 0,1051 € 3890 Auf Lager
M32 x 1.5
0,0352 € - 0,0352 € 19798 Auf Lager
1/2" NPT
24.0 mm
0,048 € - 0,048 € 125 Auf Lager
PG 29
41.0 mm
0,0675 € - 0,0751 € 10084 Auf Lager
M12 x 1.5
0,0618 € - 0,0688 € 2482 Auf Lager
PG 16
26.0 mm
0,0696 € - 0,0696 € 4513 Auf Lager
PG 42
59.5 mm
10381076 0,0673 € - 0,0747 € 78654 Auf Lager
M20 x 1.5
24.0 mm
0,1091 € - 0,1212 € 280 Auf Lager
M50 x 1.5
62.5 mm
0,0405 € - 0,045 € 25954 Auf Lager
PG 11
0,0675 € - 0,0751 € 41211 Auf Lager
3/4" NPT
33.0 mm
0,0516 € - 0,0574 € 56121 Auf Lager
PG 7
16.0 mm
  • von 3
Plombe für Kabelverschraubung M16 x 1.5 Neopren Schwarz

10381281

Preisbereich
0,045 € - 0,0405 €

Lagerbestände
21417 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Plombe für Kabelverschraubung M40 x 1.5 Neopren Schwarz

10381328

Preisbereich
0,0533 € - 0,0533 €

Lagerbestände
658 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M40
  • Außendurchmesser
    46.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung 1" NPT Neopren Schwarz

10629185

Preisbereich
0,0368 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1" NPT
  • Außendurchmesser
    38.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 29 Neopren Schwarz

10381014

Preisbereich
0,1478 € - 0,1325 €

Lagerbestände
177274 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.2 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 29
  • Außendurchmesser
    40.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung M12 x 1.5 Neopren Schwarz

10381052

Preisbereich
0,1344 € - 0,1209 €

Lagerbestände
24800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 11 Neopren Schwarz

10380970

Preisbereich
0,0709 € - 0,0639 €

Lagerbestände
45915 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.9 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 11
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M32 x 1.5 Neopren Schwarz

10381090

Preisbereich
0,1116 € - 0,1005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Außendurchmesser
    42.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung 3/8" NPT Neopren Schwarz

10381137

Preisbereich
0,0172 € - 0,0172 €

Lagerbestände
38394 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.1 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    3/8" NPT
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 7 Neopren Schwarz

10381175

Preisbereich
0,0332 € - 0,0326 €

Lagerbestände
8109 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 7
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung M32 x 1.5 Neopren Schwarz

10381311

Preisbereich
0,1051 € - 0,0946 €

Lagerbestände
3890 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung 1/2" NPT Neopren Schwarz

10381359

Preisbereich
0,0352 € - 0,0352 €

Lagerbestände
19798 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    1/2" NPT
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 29 Neopren Schwarz

10381236

Preisbereich
0,048 € - 0,048 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 29
  • Außendurchmesser
    41.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M12 x 1.5 Neopren Schwarz

10381274

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
10084 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung PG 16 Neopren Schwarz

10380994

Preisbereich
0,0688 € - 0,0618 €

Lagerbestände
2482 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.0 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 16
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 42 Neopren Schwarz

10381038

Preisbereich
0,0696 € - 0,0696 €

Lagerbestände
4513 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 42
  • Außendurchmesser
    59.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung M20 x 1.5 Neopren Schwarz

10381076

Preisbereich
0,0747 € - 0,0673 €

Lagerbestände
78654 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.8 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Außendurchmesser
    24.0 mm
Plombe für Kabelverschraubung M50 x 1.5 Neopren Schwarz

10381113

Preisbereich
0,1212 € - 0,1091 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    2.2 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    M50 x 1.5
  • Außendurchmesser
    62.5 mm
Plombe für Kabelverschraubung PG 11 Neopren Schwarz

10381199

Preisbereich
0,045 € - 0,0405 €

Lagerbestände
25954 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 11
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Plombe für Kabelverschraubung 3/4" NPT Neopren Schwarz

10381151

Preisbereich
0,0751 € - 0,0675 €

Lagerbestände
41211 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    3/4" NPT
  • Außendurchmesser
    33.0 mm
Dichtungsringe für Kabelverschraubungen PG 7 Neopren Schwarz

10380956

Preisbereich
0,0574 € - 0,0516 €

Lagerbestände
56121 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Stärke
    1.3 mm
  • Hauptmaterial
    Neopren
  • Gewindegröße
    PG 7
  • Außendurchmesser
    16.0 mm