Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Dichtungskappen mit Gewinde sind für BSP- und Gasgewinde geeignet und schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Verfügen über eine innere Neoprendichtung, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert und mögliche Scherkräfte reduziert. Werden in hydraulischen und pneumatischen Systemen verwendet.Die Kappen sind mit einer inneren Neoprendichtung ausgestattet, um Flüssigkeitsleckagen zu begrenzen, und das Scherpotenzial zu verringern.Einfach per Hand montier- und entfernbar, doch der Sechskantkopf ermöglicht das Anbringen und Entfernen des Stopfens auch mit einem Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel mit niedrigem Drehmoment.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1126
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | SW1 | Gewindegröße | Farbe | h | H | SW2 | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5868 € - 0,6872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,3311 € - 2,088 € | 900 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4 in
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 0,7103 € - 0,7103 € | 252 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
2-1/4-11 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.024 in
76.8 mm
|
BSP
|
||
| 1,2052 € - 1,4118 € | 792 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
2-1/2-11 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.453 in
87.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,6083 € - 0,6083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
BSP
|
||
| 0,0789 € - 0,0921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
1/8-28 in
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
BSP
|
||
| 10263242 | 0,1429 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
5/8-14 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
BSP
|
|
| 0,1015 € - 0,1187 € | 18023 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
1/4-19 in
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,2109 € - 0,2482 € | 7339 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,8207 € - 0,9598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
#2-11 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
BSP
|
||
| 0,1274 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
1/2-14 in
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3716 € - 0,3716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,1173 € - 0,1373 € | 19500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
3/8-19 in
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
BSP
|
||
| 0,3716 € - 0,4332 € | 610 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,1261 € - 0,1477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,3493 € - 0,3493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,11 € - 0,1286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrisch
|
||
| 10262849 | 0,0948 € - 0,1111 € | 142189 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,1024 € - 0,1198 € | 3043 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrisch
|
||
| 10263174 | 0,3056 € - 0,3056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Gelb
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF