Menü Suche

Dichtprofil - Schaumdichtung

Auf Lager

Schaumdichtungen aus schwarzem EPDM mit Stahlfederkern. Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung. Flexibel und mit der Hand aufzudrücken, daher schnell und einfach in der Anwendung. Seitliche oder obere Dichtungsprofile und erhältlich auf Rollen zu 20,0 oder 10,0 Metern.

Seriennummer: SR5558 ,SR5559

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Klemmenbreite Mindestklemmenbreite Groove Width Grifftiefe Typ Kaufen
234,7449 € - 247,1128 € 6 Auf Lager
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
106,8483 € - 118,6996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
178,3579 € - 187,7558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
130,8092 € - 145,3436 € 15 Auf Lager
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
139,547 € - 155,0427 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
184,0971 € - 193,7962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
126,4618 € - 140,494 € 34 Auf Lager
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
177,2101 € - 186,5362 € 14 Auf Lager
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
119,9049 € - 133,2484 € 192 Auf Lager
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
206,2645 € - 217,1258 € 43 Auf Lager
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
195,6327 € - 205,9058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
223,2523 € - 234,9888 € 575 Auf Lager
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
186,4214 € - 196,221 € 74 Auf Lager
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
218,6467 € - 230,1536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
243,3106 € - 324,3902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
7.8 mm
3
10237281 114,467 € - 127,1936 € 215 Auf Lager
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
95,9296 € - 106,6044 € 38 Auf Lager
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
10268094 302,8254 € - 302,8254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
195,6327 € - 205,9058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
162,2597 € - 170,7966 € 4 Auf Lager
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
  • von 2
Schaumdichtung 23.3 mm 17.3 mm Schwarz EPDM

10273432

Preisbereich
247,1128 € - 234,7449 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Grifftiefe
    17.3 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    5.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 6.0 mm 20.0 mm Schwarz EPDM

10268087

Preisbereich
118,6996 € - 106,8483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Grifftiefe
    20.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    0.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 16.0 mm 14.6 mm Schwarz EPDM

10268018

Preisbereich
187,7558 € - 178,3579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Grifftiefe
    14.6 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 5.5 mm 10.6 mm Schwarz EPDM

10268063

Preisbereich
145,3436 € - 130,8092 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Grifftiefe
    10.6 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    4.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 9.0 mm 9.5 mm Schwarz EPDM

10268100

Preisbereich
155,0427 € - 139,547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Grifftiefe
    9.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 5.4 mm 10.0 mm Schwarz EPDM

10237366

Preisbereich
193,7962 € - 184,0971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Grifftiefe
    10.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 5.4 mm 10.4 mm Schwarz EPDM

10237342

Preisbereich
140,494 € - 126,4618 €

Lagerbestände
34 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Grifftiefe
    10.4 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 5.5 mm 13.5 mm Schwarz EPDM

10237359

Preisbereich
186,5362 € - 177,2101 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Grifftiefe
    13.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 7.0 mm 11.0 mm Schwarz EPDM

10237274

Preisbereich
133,2484 € - 119,9049 €

Lagerbestände
192 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Grifftiefe
    11.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 5.3 mm 26.5 mm Schwarz EPDM

10237311

Preisbereich
217,1258 € - 206,2645 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Grifftiefe
    26.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 20.1 mm 15.0 mm Schwarz EPDM

10237304

Preisbereich
205,9058 € - 195,6327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Grifftiefe
    15.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 20.7 mm 17.0 mm Schwarz EPDM

10237298

Preisbereich
234,9888 € - 223,2523 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Grifftiefe
    17.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    3.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    5.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 10.0 mm 28.5 mm Schwarz EPDM

10237373

Preisbereich
196,221 € - 186,4214 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Grifftiefe
    28.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 31.5 mm 18.8 mm Schwarz EPDM

10237328

Preisbereich
230,1536 € - 218,6467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Grifftiefe
    18.8 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 16.5 mm 7.8 mm Schwarz Solid EPDM

10304662

Preisbereich
324,3902 € - 243,3106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Grifftiefe
    7.8 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
  • Material
    Solid EPDM
  • Typ
    3
Schaumdichtung 8.7 mm 11.5 mm Schwarz EPDM

10237281

Preisbereich
127,1936 € - 114,467 €

Lagerbestände
215 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Grifftiefe
    11.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 6.0 mm 7.5 mm Schwarz EPDM

10237335

Preisbereich
106,6044 € - 95,9296 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Grifftiefe
    7.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 11.5 mm 24.5 mm Schwarz EPDM

10268094

Preisbereich
302,8254 € - 302,8254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Grifftiefe
    24.5 mm
  • Mindestklemmenbreite
    3.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    5.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 22.0 mm 16.0 mm Schwarz EPDM

10268025

Preisbereich
205,9058 € - 195,6327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Grifftiefe
    16.0 mm
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Schaumdichtung 6.6 mm 29.6 mm Schwarz EPDM

10268070

Preisbereich
170,7966 € - 162,2597 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Grifftiefe
    29.6 mm
  • Mindestklemmenbreite
    4.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    5.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m