Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dehnbare Maskierungsabdeckungen sind eine ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen Kappen, wenn die abzudeckenden Teile eine ungünstige Form haben. Unser Sortiment umfasst Abdeckungen aus LDPE und PE, die dehnbar sind und über ein elastisches Band verfügen. Außerdem bieten wir Silikonabdeckungen an, die sich auf die natürliche Elastizität des Materials stützen.
Die elastischen Abdeckungen aus LDPE und PE bieten eine lockerere Passform. Dadurch sind sie ideal für den allgemeinen Schutz während des Transports und der Lagerung sowie für leichte Maskierungsanforderungen.
Im Gegensatz dazu bieten die Silikonkappen einen besseren Halt am Bauteil. Dadurch sind sie für druckempfindliche Anwendungen geeignet.
Material: PE, LDPE, Silikon Farbe: Transparent, Blau, Rot, Weiß Seriennummer: SRF0083, SR1097, SRF0019
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Höchsttemperatur | A | Typ | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10288214 | 0,7518 € - 1,862 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
| 10288252 | 1,1291 € - 2,7961 € | 2100 Auf Lager |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
| 0,8465 € - 2,091 € | 2360 Auf Lager |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 1,221 € - 3,013 € | 2230 Auf Lager |
Transparent
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,693 € - 4,1881 € | 20 Auf Lager |
Transparent
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 0,9397 € - 2,326 € | 70 Auf Lager |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 0,9016 € - 3,7361 € | 960 Auf Lager |
Transparent
|
LDPE
|
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 10288276 | 1,3156 € - 3,254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
LDPE
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
| 1,8795 € - 4,64 € | 310 Auf Lager |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
35.433 in
900.0 mm
|
2
|
23.622 in
600.0 mm
|
||
| 1,033 € - 2,558 € | 1470 Auf Lager |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,7559 € - 3,4951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
LDPE
|
212 °F
100 °C
|
23.622 in
600.0 mm
|
2
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 1,0627 € - 2,3602 € | 22400 Auf Lager |
Weiß
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.362 in
60.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,2598 € - 3,3961 € | 2400 Auf Lager |
Rot
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 1,5628 € - 4,709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
Silikon
|
212 °F
100 °C
|
4.252 in
108.0 mm
|
1
|
5.02 in
127.5 mm
|
||
| 0,4126 € - 0,4585 € | 4500 Auf Lager |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
3.071 in
78.0 mm
|
3
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,1051 € | 10000 Auf Lager |
Blau
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.22 in
31.0 mm
|
3
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1173 € | 7000 Auf Lager |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
1.5 in
38.1 mm
|
3
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,2557 € | 4500 Auf Lager |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 1,3212 € - 1,468 € | 1100 Auf Lager |
Blau
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 1,3212 € - 1,468 € | 200 Auf Lager |
Transparent
|
PE
|
140 °F
60 °C
|
6.5 in
165.1 mm
|
3
|
32 in
812.8 mm