Menü Suche

Dehnbare Maskierungsabdeckungen

Auf Lager

Dehnbare Maskierungsabdeckungen sind eine ausgezeichnete Alternative zu herkömmlichen Kappen, wenn die abzudeckenden Teile eine ungünstige Form haben. Unser Sortiment umfasst Abdeckungen aus LDPE und PE, die dehnbar sind und über ein elastisches Band verfügen. Außerdem bieten wir Silikonabdeckungen an, die sich auf die natürliche Elastizität des Materials stützen.

Die elastischen Abdeckungen aus LDPE und PE bieten eine lockerere Passform. Dadurch sind sie ideal für den allgemeinen Schutz während des Transports und der Lagerung sowie für leichte Maskierungsanforderungen.

Im Gegensatz dazu bieten die Silikonkappen einen besseren Halt am Bauteil. Dadurch sind sie für druckempfindliche Anwendungen geeignet.

  • Speziell für den Schutz von Teilen während Beschichtungsprozessen, Lackierung, Galvanisierung und abrasiver Behandlungen entwickelt.
  • Eignen sich am besten für einen allgemeinen Schutz während des Transports und der Lagerung.
  • Die Abdeckungen aus Silikon halten Temperaturen von bis zu 100C stand, während die Abdeckungen aus LDPE bis zu 60C temperaturbeständig sind.
Material: PE, LDPE, Silikon Farbe: Transparent, Blau, Rot, Weiß Seriennummer: SRF0083, SR1097, SRF0019

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
41 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Höchsttemperatur A Typ OD Kaufen
0,1593 € - 0,177 € 4000 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
25.4 mm
69.85 mm
0,3934 € - 0,4371 € 2700 Auf Lager
Blau
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
0,7721 € - 0,8579 € 1400 Auf Lager
Blau
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
0,7721 € - 0,8579 € 400 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
146.0 mm
3
609.6 mm
1,0784 € - 1,1982 € 3750 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
0,2323 € - 0,2581 € 4500 Auf Lager
Blau
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
0,1593 € - 0,177 € 5000 Auf Lager
Blau
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
0,1381 € - 0,1535 € 6000 Auf Lager
Blau
PE
60 °C
50.8 mm
3
146.1 mm
0,405 € - 0,45 € 4500 Auf Lager
Blau
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,405 € - 0,45 € 4500 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
78.0 mm
3
240.0 mm
0,3934 € - 0,4371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
1,0784 € - 1,1982 € 3750 Auf Lager
Blau
PE
60 °C
127.0 mm
3
405.1 mm
0,0929 € - 0,1032 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
0,1036 € - 0,1151 € 7000 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
38.1 mm
3
114.3 mm
0,2259 € - 0,251 € 4500 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,7551 € - 0,839 € 2000 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
0,1992 € - 0,2213 € 500 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
50.8 mm
3
203.2 mm
0,2259 € - 0,251 € 4500 Auf Lager
Blau
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
0,7551 € - 0,839 € 250 Auf Lager
Blau
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
0,1593 € - 0,177 € 5000 Auf Lager
Transparent
PE
60 °C
25.4 mm
3
76.2 mm
  • von 3
Dehnbare Abdeckkappe 25.4 mm 69.85 mm Transparent PE

20524982

Preisbereich
0,177 € - 0,1593 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    25.4 mm
  • OD
    69.85 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 89.0 mm 457.2 mm Blau PE

20559502

Preisbereich
0,4371 € - 0,3934 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 146.0 mm 609.6 mm Blau PE

20559540

Preisbereich
0,8579 € - 0,7721 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 146.0 mm 609.6 mm Transparent PE

20559557

Preisbereich
0,8579 € - 0,7721 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • A
    146.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 127.0 mm 405.1 mm Transparent PE

20559571

Preisbereich
1,1982 € - 1,0784 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 63.5 mm 254.0 mm Blau PE

20559441

Preisbereich
0,2581 € - 0,2323 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 25.4 mm 76.2 mm Blau PE

20559342

Preisbereich
0,177 € - 0,1593 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 50.8 mm 146.1 mm Blau PE

20559427

Preisbereich
0,1535 € - 0,1381 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • OD
    146.1 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 78.0 mm 240.0 mm Blau PE

20559489

Preisbereich
0,45 € - 0,405 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 78.0 mm 240.0 mm Transparent PE

20559496

Preisbereich
0,45 € - 0,405 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    78.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 89.0 mm 457.2 mm Transparent PE

20559519

Preisbereich
0,4371 € - 0,3934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 127.0 mm 405.1 mm Blau PE

20559564

Preisbereich
1,1982 € - 1,0784 €

Lagerbestände
3750 Auf Lager
Merkmale
  • A
    127.0 mm
  • OD
    405.1 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 31.0 mm 96.0 mm Blau PE

20559366

Preisbereich
0,1032 € - 0,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 38.1 mm 114.3 mm Transparent PE

20559410

Preisbereich
0,1151 € - 0,1036 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    38.1 mm
  • OD
    114.3 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 62.0 mm 220.0 mm Transparent PE

20559472

Preisbereich
0,251 € - 0,2259 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 108.0 mm 330.2 mm Transparent PE

20559533

Preisbereich
0,839 € - 0,7551 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 50.8 mm 203.2 mm Transparent PE

20559397

Preisbereich
0,2213 € - 0,1992 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.8 mm
  • OD
    203.2 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 62.0 mm 220.0 mm Blau PE

20559465

Preisbereich
0,251 € - 0,2259 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 108.0 mm 330.2 mm Blau PE

20559526

Preisbereich
0,839 € - 0,7551 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Blau
  • Material
    PE
Dehnbare Abdeckkappe 25.4 mm 76.2 mm Transparent PE

20559359

Preisbereich
0,177 € - 0,1593 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    25.4 mm
  • OD
    76.2 mm
  • Höchsttemperatur
    60 °C
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PE