Menü Suche

Compression Springs

Auf Lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
341 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Federrate Gesamtlänge Belastung auf Belastungslänge Drahtdurchmesser Ungefähre feste Höhe Außendurchmesser Hauptmaterial Kaufen
1,8304 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.55 Nmm
69.85 mm
22.23 N
1.1 mm
13.7 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
1,8304 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.67 Nmm
63.5 mm
22.23 N
1.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
2,9568 € - 3,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.01 Nmm
15.75 mm
121.13 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
302 Edelstahl
3,5482 € - 3,8745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.24 Nmm
22.35 mm
167.96 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,5482 € - 3,8745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.47 Nmm
44.45 mm
167.96 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,5482 € - 3,8745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.60 Nmm
69.85 mm
167.96 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,5482 € - 3,872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,5482 € - 3,8745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.88 Nmm
88.9 mm
167.96 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
3,5482 € - 3,8745 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.11 Nmm
101.6 mm
167.96 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
302 Edelstahl
1,4784 € - 1,6051 € 66 Auf Lager
1.07 Nmm
19.1 mm
11.65 N
0.7 mm
3.6 mm
9.1 mm
Carbonstahl
1,3967 € - 1,5206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Carbonstahl
1,3967 € - 1,5206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.42 Nmm
44.45 mm
11.65 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.35 Nmm
57.15 mm
39.59 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.21 Nmm
19.1 mm
63.03 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.80 Nmm
38.1 mm
63.03 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.22 Nmm
44.45 mm
63.03 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4221 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.22 Nmm
63.5 mm
63.03 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
Carbonstahl
1,4643 € - 1,591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
Carbonstahl
  • von 18
Druckfeder 15.2 mm 69.85 mm 0.55 Nmm

10638057

Preisbereich
1,9853 € - 1,8304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    13.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    29.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 63.5 mm 0.67 Nmm

10421284

Preisbereich
1,9853 € - 1,8304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    12.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    22.23 N
  • Vorgespannte Länge
    30.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 15.2 mm 15.75 mm 31.01 Nmm

10437056

Preisbereich
3,2103 € - 2,9568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    121.13 N
  • Vorgespannte Länge
    11.8 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    15.2 mm
Druckfeder 18.3 mm 22.35 mm 28.24 Nmm

10638064

Preisbereich
3,8745 € - 3,5482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    13.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    16.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 44.45 mm 12.47 Nmm

10638071

Preisbereich
3,8745 € - 3,5482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    21.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    31.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 69.85 mm 7.60 Nmm

10642030

Preisbereich
3,8745 € - 3,5482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    30.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    47.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Preisbereich
3,872 € - 3,5482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    26.3 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    39.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 88.9 mm 5.88 Nmm

10635124

Preisbereich
3,8745 € - 3,5482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    37.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    60.3 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 18.3 mm 101.6 mm 5.11 Nmm

10234471

Preisbereich
3,8745 € - 3,5482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    42.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    167.96 N
  • Vorgespannte Länge
    68.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Außendurchmesser
    18.3 mm
Druckfeder 9.1 mm 19.1 mm 1.07 Nmm

10334997

Preisbereich
1,6051 € - 1,4784 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    3.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    11.65 N
  • Vorgespannte Länge
    8.2 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

10411650

Preisbereich
1,5206 € - 1,3967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    4.6 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    11.65 N
  • Vorgespannte Länge
    9.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 9.1 mm 44.45 mm 0.42 Nmm

10437698

Preisbereich
1,5206 € - 1,3967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    11.65 N
  • Vorgespannte Länge
    16.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    9.1 mm
Druckfeder 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

10437735

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    5.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    39.59 N
  • Vorgespannte Länge
    7.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    10.9 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    39.59 N
  • Vorgespannte Länge
    16.5 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 57.15 mm 1.35 Nmm

10234181

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    15.0 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    39.59 N
  • Vorgespannte Länge
    27.7 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 19.1 mm 8.21 Nmm

10437780

Preisbereich
1,5568 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    9.2 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    63.03 N
  • Vorgespannte Länge
    11.4 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 38.1 mm 3.80 Nmm

10437803

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    15.4 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    63.03 N
  • Vorgespannte Länge
    21.6 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 44.45 mm 3.22 Nmm

10437810

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    17.5 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    63.03 N
  • Vorgespannte Länge
    24.9 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 10.7 mm 63.5 mm 2.22 Nmm

10437834

Preisbereich
1,5488 € - 1,4221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    23.7 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    63.03 N
  • Vorgespannte Länge
    35.1 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    10.7 mm
Druckfeder 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

10419625

Preisbereich
1,591 € - 1,4643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ungefähre feste Höhe
    6.1 mm
  • Belastung auf Belastungslänge
    34.70 N
  • Vorgespannte Länge
    9.0 mm
  • Maximale Anwendungstemperatur
    120 °C
  • Außendurchmesser
    12.2 mm