Menü Suche

Canoe Clips

Auf Lager

Canoe Clips sind ein kostengünstiges Befestigungsmittel, das wie eine Niete oder eine Schraube funktioniert. Das Design dieser Clips bedeutet, dass sie leichter zu entfernen sind als andere Nieten. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Modellen, darunter solche mit einem vollständig hohlen Anker oder solche mit einem teilweise hohlen Anker.

Diese kostengünstigen Clips eignen sich für die Montage an der Vorderseite. Sie lassen sich leicht in runde Löcher einrasten und decken eine kleinere Fläche ab. Sie sind ideal, um eine Vielzahl von Materialien sicher zu befestigen, darunter sowohl Metalle als auch Kunststoffe. Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich - drücken Sie einfach mit dem Daumen auf den flachen, runden Kopf.

Unser Sortiment bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Sie können für Elektronik-, Automobil- oder Maschinenanwendungen verwendet werden. Canoe Clips lassen sich problemlos in die Löcher der Schalttafeln einsetzen und sind ideal für langfristige Schilder und Displays. Sie können gelegentlich entfernt und wiederverwendet werden. Dank ihres besonders festen Halts eignen sie sich jedoch besser für Anwendungen, die sich nicht so häufig ändern.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Ankerlänge Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,1317 € - 0,1592 € 4998 Auf Lager
Natur
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,1145 € - 0,1384 € 931 Auf Lager
Schwarz
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
0,1396 € - 0,1693 € 40125 Auf Lager
Natur
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1317 € - 0,1592 € 917 Auf Lager
Natur
14.0 mm
2.5 - 4.0 mm
14.0 mm
5.0 - 5.4 mm
0,10 € - 0,1396 € 21873 Auf Lager
Natur
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
0,2223 € - 0,307 € 499 Auf Lager
Schwarz
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,2252 € - 0,3127 € 212 Auf Lager
Schwarz
15 mm
6.0 - 8.5 mm
18 mm
5.8 mm
0,1317 € - 0,1592 € 865 Auf Lager
Natur
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1145 € - 0,1384 € 28 Auf Lager
Natur
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,208 € - 0,2883 € 32482 Auf Lager
Schwarz
14.3 mm
2.0 - 5.5 mm
17 mm
7.2 mm
0,1317 € - 0,1592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,2367 € - 0,3285 € 25250 Auf Lager
Natur
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1145 € - 0,1384 € 5415 Auf Lager
Natur
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1145 € - 0,1384 € 15983 Auf Lager
Schwarz
14 mm
2.5 - 4.0 mm
14 mm
5.0 - 5.3 mm
0,1606 € - 0,1836 € 5164 Auf Lager
Schwarz
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
0,10 € - 0,1396 € 24500 Auf Lager
Schwarz
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
0,1994 € - 0,2783 € 23250 Auf Lager
Natur
14 mm
3.0 - 7.0 mm
19 mm
6.5 mm
0,3099 € - 0,4132 € 6218 Auf Lager
Schwarz
20 mm
3.0 - 9.0 mm
24 mm
9.4 mm
0,1317 € - 0,1592 € 893 Auf Lager
Natur
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
0,1396 € - 0,1693 € 12978 Auf Lager
Schwarz
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
  • von 4
Spreizniete 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

10110706

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
4998 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 5.5 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Schwarz

10110720

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
931 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.4 - 5.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6 Natur

10015919

Preisbereich
0,1693 € - 0,1396 €

Lagerbestände
40125 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.9 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 2.5 mm
Spreizniete 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Natur

10016022

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
917 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 5.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 4.0 mm
Spreizniete 0.8 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Natur

10066164

Preisbereich
0,1396 € - 0,10 €

Lagerbestände
21873 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.6 mm
Spreizniete 0.5 mm 3.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066317

Preisbereich
0,307 € - 0,2223 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 3.0 mm
Spreizniete 6.0 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066355

Preisbereich
0,3127 € - 0,2252 €

Lagerbestände
212 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    18 mm
  • Kopfdurchmesser
    15 mm
  • Kopfhöhe
    3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 8.5 mm
Spreizniete 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Natur

10015995

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
865 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 4.0 mm
Spreizniete 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Natur

10016039

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 5.6 mm
Spreizniete 2.0 mm 5.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066393

Preisbereich
0,2883 € - 0,208 €

Lagerbestände
32482 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    17 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfhöhe
    2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 5.5 mm
Spreizniete 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon Natur

10016053

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 5.6 mm
Spreizniete 3.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10066287

Preisbereich
0,3285 € - 0,2367 €

Lagerbestände
25250 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.8 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 6.0 mm
Spreizniete 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10016008

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
5415 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14 mm
  • Kopfdurchmesser
    14 mm
  • Kopfhöhe
    3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 5.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 4.0 mm
Spreizniete 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10016015

Preisbereich
0,1384 € - 0,1145 €

Lagerbestände
15983 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14 mm
  • Kopfdurchmesser
    14 mm
  • Kopfhöhe
    3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.0 - 5.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 4.0 mm
Spreizniete 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10016046

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
5164 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    16.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.5 - 5.6 mm
Spreizniete 0.8 mm 3.6 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066171

Preisbereich
0,1396 € - 0,10 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    12 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.6 mm
Spreizniete 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6 Natur

10066324

Preisbereich
0,2783 € - 0,1994 €

Lagerbestände
23250 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    19 mm
  • Kopfdurchmesser
    14 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 7.0 mm
Spreizniete 3.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10066416

Preisbereich
0,4132 € - 0,3099 €

Lagerbestände
6218 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    24 mm
  • Kopfdurchmesser
    20 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    9.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.0 - 9.0 mm
Spreizniete 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

10110737

Preisbereich
0,1592 € - 0,1317 €

Lagerbestände
893 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.4 - 5.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10015926

Preisbereich
0,1693 € - 0,1396 €

Lagerbestände
12978 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.9 mm
  • Kopfhöhe
    1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 2.5 mm