Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Buchbindepfosten sind aus Metall gefertigt, was eine überlegene Festigkeit, Haltbarkeit und eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß bietet. Diese Gruppe umfasst den männlichen Gewindebolzen und die weibliche Aufnahme; beide Teile werden zusammengefügt, um die gebundenen Blätter oder Materialien zu halten (jedes Teil wird separat verkauft). Im Gegensatz zu seinem männlichen Gegenstück haben die weiblichen Buchschrauben keinen Antrieb an ihrem Kopf.
Sie werden durch Handanziehen oder mit einem Flachschlüssel in ein passendes Teil geschraubt und verbinden so mehrere Blätter miteinander. Es wird für Paneelfestungseinheiten verwendet, wie z. B. Musterkarten, Farbtafeln, Kataloge, Musterbücher und viele andere.
Material: Stahl Farbe: Vermessingt, Schwarz, Vernickelt Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kopftyp | Material | Kopfdurchmesser | Schaftlänge | Antriebstyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0618 € - 0,0682 € | 3441 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 10280096 | 0,0692 € - 0,0763 € | 3600 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
|
| 0,0618 € - 0,0682 € | 1822 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 0,0613 € - 0,0682 € | 339 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 0,0689 € - 0,0766 € | 9275 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 0,0692 € - 0,0763 € | 32820 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Mit Schlitz
|
Male Screw
|
||
| 0,1908 € - 0,2094 € | 936 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1308 € - 0,1452 € | 8489 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2797 € - 0,2797 € | 6800 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2883 € - 0,3213 € | 3492 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3443 € - 0,3802 € | 1798 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,218 € - 0,2395 € | 3600 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2883 € - 0,3213 € | 2108 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2525 € - 0,2797 € | 2358 Auf Lager |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3055 € - 0,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2439 € - 0,2697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rundkopf
|
Stahl
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,1825 € - 0,2013 € | 2469 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,2783 € - 0,3099 € | 4703 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3055 € - 0,34 € | 4600 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw
|
||
| 0,3701 € - 0,4089 € | 3100 Auf Lager |
Rundkopf
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Flache Betätigung
|
Female Screw