Menü Suche

Bolzenschutzkappen

Auf Lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe h Kompatible Gewindegrößen (alle) Hauptmaterial H Kompatible Gewindeart Kaufen
0,12 € - 0,1518 € 1200 Auf Lager
11.1 mm
Rot
23.8 mm
7/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0662 € - 0,1557 € 10000 Auf Lager
8.0 mm
Natur
16.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1325 € - 0,3103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Natur
20.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1764 € - 0,4127 € 200 Auf Lager
24.0 mm
Natur
18.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0538 € - 0,1283 € 18800 Auf Lager
5.0 mm
Natur
13.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
8000 Auf Lager
12.5 mm
Natur
11.7 mm
1/2"
Polyethylen mit geringer Dichte
10400 Auf Lager
29.8 mm
Natur
19.3 mm
13/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0932 € - 0,2199 € 4000 Auf Lager
12.0 mm
Natur
16.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1397 € - 0,3284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Natur
15.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1038 € - 0,2302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Schwarz
41.3 mm
1/4"
Polyvinylchlorid
10082058 0,761 € - 0,9551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
Rot
62.8 mm
1 1/8"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0591 € - 0,1376 € 20000 Auf Lager
6.0 mm
Natur
10.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,4792 € - 1,1268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
Rot
77.8 mm
7/8"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0987 € - 0,2326 € 34400 Auf Lager
12.8 mm
Natur
20.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,077 € - 0,1828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
Schwarz
12.7 mm
Polyvinylchlorid
0,2266 € - 0,5513 € 28800 Auf Lager
20.6 mm
Rot
36.5 mm
13/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1183 € - 0,2808 € 21000 Auf Lager
9.1 mm
Rot
27.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1397 € - 0,3284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Rot
33.6 mm
9/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1377 € - 0,3253 € 4000 Auf Lager
14.0 mm
Rot
21.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1002 € - 0,2235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
Rot
22.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
  • von 3
Flanschkappe 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rot

10082881

Preisbereich
0,1518 € - 0,12 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/16"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10086544

Preisbereich
0,1557 € - 0,0662 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natur

10086582

Preisbereich
0,3103 € - 0,1325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Natur

10086629

Preisbereich
0,4127 € - 0,1764 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 5.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natur

10086513

Preisbereich
0,1283 € - 0,0538 €

Lagerbestände
18800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 12.5 mm 11.7 mm LDPE Natur

10153987


Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2"
  • Typ
    1
Flanschkappe 29.8 mm 19.3 mm LDPE Natur

10153970


Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16"
  • Typ
    1
Flanschkappe 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natur

10086551

Preisbereich
0,2199 € - 0,0932 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10086599

Preisbereich
0,3284 € - 0,1397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 6.4 mm 41.3 mm PVC Schwarz

10104521

Preisbereich
0,2302 € - 0,1038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/4"
  • Typ
    1
  • Farbe
    Schwarz
Flanschkappe 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Rot

10082058

Preisbereich
0,9551 € - 0,761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1 1/8"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natur

10086520

Preisbereich
0,1376 € - 0,0591 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 22.2 mm 77.8 mm LDPE Rot

10070925

Preisbereich
1,1268 € - 0,4792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/8"
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Flanschkappe 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Natur

10071878

Preisbereich
0,2326 € - 0,0987 €

Lagerbestände
34400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 4.4 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10075104

Preisbereich
0,1828 € - 0,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Rot

10069127

Preisbereich
0,5513 € - 0,2266 €

Lagerbestände
28800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Rot

10071687

Preisbereich
0,2808 € - 0,1183 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Rot

10071892

Preisbereich
0,3284 € - 0,1397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/16"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Rot

10080160

Preisbereich
0,3253 € - 0,1377 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Rot

10104385

Preisbereich
0,2235 € - 0,1002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790