Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | h | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Hauptmaterial | H | Kompatible Gewindeart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10400 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
Natur
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
Natur
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|||
| 5000 Auf Lager |
0.799 in
20.3 mm
|
Natur
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|||
| 8000 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Natur
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|||
| 50100 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|||
| 840 Auf Lager |
2.492 in
63.3 mm
|
Natur
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Natur
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|||
| 700 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Natur
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|||
| 0,2266 € - 0,5513 € | 28800 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
Rot
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1183 € - 0,2808 € | 21000 Auf Lager |
0.358 in
9.1 mm
|
Rot
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1397 € - 0,3284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Rot
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1377 € - 0,3253 € | 4000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,12 € - 0,1518 € | 1200 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Rot
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0662 € - 0,1557 € | 10000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1325 € - 0,3103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1764 € - 0,4127 € | 200 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Natur
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1199 € - 0,2835 € | 208 Auf Lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Rot
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,4792 € - 1,1268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
Rot
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0987 € - 0,2326 € | 34400 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Natur
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte