Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | h | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Hauptmaterial | H | Kompatible Gewindeart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4792 € - 1,1299 € | 800 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Rot
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0608 € - 0,1422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,077 € - 0,1828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
Schwarz
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Polyvinylchlorid
|
|
|
||
| 10082058 | 0,761 € - 0,9551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
Rot
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|
| 0,1235 € - 0,2931 € | 3600 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Rot
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1621 € - 0,3826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
Rot
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,152 € - 0,3796 € | 800 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Rot
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0591 € - 0,1376 € | 20000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,1235 € - 0,2928 € | 5000 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,4663 € - 1,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Rot
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| 0,0914 € - 0,2039 € | 20000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Rot
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
Natur
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
BSP
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
UNF
|
|||
| 1400 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
UNF
|
|||
| 200 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Natur
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
BSP
|
|||
| 1600 Auf Lager |
0.732 in
18.6 mm
|
Natur
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
UNF
|
|||
| 8000 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
UNF
|
|||
| 2800 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
Natur
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
BSP
|
|||
| 10400 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
Natur
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.378 in
9.6 mm
|
Natur
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.