Menü Suche

Bolzenschutzkappen

Auf Lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe h Kompatible Gewindegrößen (alle) Hauptmaterial H Kompatible Gewindeart Kaufen
200 Auf Lager
26.0 mm
Natur
19.5 mm
3/4-14
Polyethylen mit geringer Dichte
BSP
1400 Auf Lager
20.2 mm
Natur
15.0 mm
13/16-16
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
1600 Auf Lager
18.6 mm
Natur
15.0 mm
3/4-16
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
2800 Auf Lager
16.3 mm
Natur
12.0 mm
3/8-19
Polyethylen mit geringer Dichte
BSP
12000 Auf Lager
13.8 mm
Natur
12.0 mm
9/19-18
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
Natur
10.0 mm
1/4-19
Polyethylen mit geringer Dichte
BSP
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Natur
13.0 mm
11/16-16
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
10400 Auf Lager
29.8 mm
Natur
19.3 mm
13/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.6 mm
Natur
21.3 mm
3/8"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1397 € - 0,3284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Rot
33.6 mm
9/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1377 € - 0,3253 € 4000 Auf Lager
14.0 mm
Rot
21.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,2266 € - 0,5513 € 28800 Auf Lager
20.6 mm
Rot
36.5 mm
13/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1183 € - 0,2808 € 21000 Auf Lager
9.1 mm
Rot
27.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,208 € - 0,4911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Rot
46.0 mm
1/2"
Polyethylen mit geringer Dichte
8000 Auf Lager
12.5 mm
Natur
11.7 mm
1/2"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1002 € - 0,2235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
Rot
22.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
10105306 0,4203 € - 0,6297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rot
71.8 mm
5/8"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1093 € - 0,2561 € 2000 Auf Lager
16.0 mm
Natur
15.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1397 € - 0,3284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Natur
15.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1621 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
Rot
23.8 mm
5/8"
Polyethylen mit geringer Dichte
  • von 3
Bolzenschutzkappe 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natur

10074879


Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4-14
  • Kompatible Gewindeart
    BSP
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10074909


Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16-16
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10074862


Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4-16
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10074855


Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8-19
  • Kompatible Gewindeart
    BSP
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10074886


Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/19-18
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natur

10074893


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/4-19
  • Kompatible Gewindeart
    BSP
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natur

10074916


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16-16
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 29.8 mm 19.3 mm LDPE Natur

10153970


Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16"
  • Typ
    1
Flanschkappe 9.6 mm 21.3 mm LDPE Natur

10154021


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8"
  • Typ
    1
Flanschkappe 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Rot

10071892

Preisbereich
0,3284 € - 0,1397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/16"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Rot

10080160

Preisbereich
0,3253 € - 0,1377 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Rot

10069127

Preisbereich
0,5513 € - 0,2266 €

Lagerbestände
28800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Rot

10071687

Preisbereich
0,2808 € - 0,1183 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flanschkappe 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Rot

10069882

Preisbereich
0,4911 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 12.5 mm 11.7 mm LDPE Natur

10153987


Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2"
  • Typ
    1
Flanschkappe 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Rot

10104385

Preisbereich
0,2235 € - 0,1002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Rot

10105306

Preisbereich
0,6297 € - 0,4203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 16.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10086575

Preisbereich
0,2561 € - 0,1093 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10086599

Preisbereich
0,3284 € - 0,1397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rot

10071885

Preisbereich
0,3826 € - 0,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte