Menü Suche

Flanschkappe 12.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Natur

Die Flanschkappe ist zum Abdecken und Schützen von Standard- oder Nicht-O-Ring-Gewinden von Rohren, Leitungen oder Stangen vorgesehen. Sie lassen sich leicht mit automatischen Geräten oder von Hand installieren. Wird in Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigung oder dem Maschinenbau verwendet. Schwarz und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20595821

Hersteller-Artikelnummer:

20595821

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0755 €
1000 - 4999 0,0539 €
5000 + 0,0485 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

7,55 €

100 x 0,0755 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 12.0 mm
h 24.0 mm
Kompatible Gewindegrößen (alle) M12
Typ 2
Farbe Natur
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%
Material LDPE - PIR

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns