Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | b1 | Rohr-Nenngröße | Druckstufenklasse | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0057 € - 1,1176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 1,7647 € - 1,7647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 6,8869 € - 6,8869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
| 19,7713 € - 19,7713 € | 20 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 4,1895 € - 4,62 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
| 9,1108 € - 10,1295 € | 30 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
||
| 1,7352 € - 6,93 € | 2015 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 9,2973 € - 9,2973 € | 17 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 19,7713 € - 19,7713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 14,1694 € - 14,1694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
32"
|
150
|
41.752 in
1060.5 mm
|
||
| 13,1282 € - 14,563 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
16"
|
600
|
27 in
685.8 mm
|
||
| 13,2979 € - 13,2979 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
| 7,2058 € - 7,2058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 10,2444 € - 21,9651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
| 3,2426 € - 6,93 € | 50 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 11,4496 € - 24,4961 € | 20 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 8,0922 € - 16,4512 € | 50 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 4,6246 € - 19,3437 € | 40 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 4,7204 € - 18,018 € | 50 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 16,2935 € - 17,1474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
40
|
29.724 in
755.0 mm