Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | b1 | Rohr-Nenngröße | Druckstufenklasse | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7665 € - 9,6991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 17,7052 € - 18,6378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
18"
|
900
|
31 in
787.4 mm
|
||
| 0,9182 € - 1,0215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,2984 € - 2,784 € | 45 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 2,6113 € - 5,6344 € | 360 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 7,1452 € - 14,5229 € | 100 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 1,6643 € - 3,5554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 5,7247 € | 130 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,929 € - 3,3143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| 3,5869 € - 7,7435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 1,9226 € - 4,1278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 0,9885 € - 1,0976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,5495 € - 3,3143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 33,6313 € - 64,8709 € | 3 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 0,9656 € - 1,0732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,693 € | 7 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 2,6686 € - 2,6686 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 7,7478 € - 7,7478 € | 8 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 2,1091 € - 4,5798 € | 200 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.