Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | b1 | Rohr-Nenngröße | Druckstufenklasse | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1057 € - 42,8154 € | 20 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 9,8713 € - 21,1214 € | 24 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 8,0922 € - 16,4512 € | 50 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 16,2935 € - 17,1474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 12,6834 € - 14,1182 € | 25 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 9,3261 € - 18,8617 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 6,60 € - 12,7151 € | 72 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 1,5495 € - 3,3143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 33,6313 € - 64,8709 € | 3 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 3,5869 € - 7,7435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 2,066 € - 4,4291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 9,0391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 0,6379 € - 2,2778 € | 150 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 1,6643 € - 3,5554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 17,1887 € - 18,0926 € | 20 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 1,2066 € - 2,5882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 5,7247 € | 130 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,9813 € - 10,8771 € | 50 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 5,9687 € - 12,0823 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 8,9818 € - 18,2289 € | 9 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm