Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | b1 | Rohr-Nenngröße | Druckstufenklasse | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,0861 € - 63,8163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
28"
|
600
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
| 1,3343 € - 2,8593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
| 0,6598 € - 2,6454 € | 100 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 1,0781 € - 1,0781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
| 1,2066 € - 1,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 4,8782 € - 5,4091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
|
900
|
13.752 in
349.3 mm
|
||
| 1,6213 € - 3,5252 € | 155 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 2,1952 € - 2,4391 € | 50 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 15,2948 € - 15,2948 € | 100 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 38,7248 € - 74,6633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 1,2525 € - 2,6816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1,9226 € - 4,1278 € | 15 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| 2,4356 € - 8,6775 € | 50 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| 9,9144 € - 19,1328 € | 125 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 21,2921 € - 22,4113 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 36,4004 € - 36,4004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,693 € | 7 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 2,6686 € - 2,6686 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
| 26,0987 € - 27,4474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
26"
|
300
|
38.252 in
971.6 mm
|
||
| 18,1735 € - 18,1735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm