Menü Suche

Bolzen für Gabelköpfe

In Produktion

Bolzen aus Edelstahl für die Verwendung mit Gabelköpfen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
58 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
  • von 3
Montagestift 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496756


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    36.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10497067


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    78.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Edelstahl

10496862


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    31.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    12.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10497074


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    88.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10497043


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    68.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496732


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    26.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497111


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    55.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm Edelstahl

10496893


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    47.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    12.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496787


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    51.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496831


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    76.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10497302


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    65.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497166


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    80.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Edelstahl

10497159


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    26.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    75.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    20.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    4.5 mm
Montagestift 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Edelstahl

10496978


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    108.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    16.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    3.5 mm
Montagestift 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10497265


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    45.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496794


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    56.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 12.0 mm 70.0 mm 17.0 mm Edelstahl

10496954


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Kopfhöhe
    9.0 mm
  • Länge unter Kopf
    77.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    12.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 8.0 mm 35.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10497258


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    40.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10497296


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    60.5 mm
  • Stiftdurchmesser
    8.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm
Montagestift 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10496800


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Länge unter Kopf
    61.0 mm
  • Stiftdurchmesser
    10.0 mm
  • Stiftlochdurchmesser
    2.5 mm