Menü Suche

Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon 6/6, TPE, EBA, TPG Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D d1 h d2 Material H Typ Kaufen
0,0878 € - 0,1711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,0629 € - 0,1283 € 28000 Auf Lager
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0503 € - 0,1072 € 37000 Auf Lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1793 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,4634 € - 0,4634 € 419 Auf Lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,1416 € - 0,3043 € 2500 Auf Lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0591 € - 0,1262 € 7000 Auf Lager
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,0734 € - 0,156 € 5000 Auf Lager
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,218 € - 0,464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,111 € - 0,2371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1416 € - 0,3043 € 12000 Auf Lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
2000 Auf Lager
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPG
4.6 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPG
7.5 mm
10090138 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPG
8.7 mm
0,218 € - 0,464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0518 € - 0,1114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
17000 Auf Lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPG
5.0 mm
6000 Auf Lager
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPG
8.2 mm
8000 Auf Lager
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPG
7.0 mm
5600 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPG
7.5 mm
  • von 3
Blindstopfen 19.0 mm PVC Schwarz

10104279

Preisbereich
0,1711 € - 0,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Blindstopfen 14.5 mm PVC Schwarz

10069851

Preisbereich
0,1283 € - 0,0629 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindstopfen 9.5 mm PVC Schwarz

10072387

Preisbereich
0,1072 € - 0,0503 €

Lagerbestände
37000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindstopfen 28.5 mm PVC Schwarz

10072646

Preisbereich
0,3826 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Blindstopfen 57.5 mm PVC Schwarz

10070499

Preisbereich
0,4634 € - 0,4634 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10071731

Preisbereich
0,3043 € - 0,1416 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindstopfen 14.5 mm PVC Schwarz

10072400

Preisbereich
0,1262 € - 0,0591 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindstopfen 17.7 mm PVC Schwarz

10072721

Preisbereich
0,156 € - 0,0734 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindstopfen 32.0 mm PVC Schwarz

10079102

Preisbereich
0,464 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindstopfen 22.0 mm PVC Schwarz

10069769

Preisbereich
0,2371 € - 0,111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10071168

Preisbereich
0,3043 € - 0,1416 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindstopfen 9.3 mm TPG Schwarz

10090046


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindstopfen 22.0 mm TPG Schwarz

10090091


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindstopfen 30.0 mm TPG Schwarz

10090138


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindstopfen 32.0 mm PVC Schwarz

10071830

Preisbereich
0,464 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindstopfen 9.3 mm PVC Schwarz

10072516

Preisbereich
0,1114 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindstopfen 9.5 mm TPG Schwarz

10090053


Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindstopfen 28.5 mm TPG Schwarz

10090121


Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindstopfen 20.0 mm TPG Schwarz

10090084


Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindstopfen 38.2 mm TPG Schwarz

10090176


Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm