Menü Suche

Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D d1 h d2 Material H Typ Kaufen
0,0614 € - 0,1283 € 20000 Auf Lager
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
12000 Auf Lager
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPG
4.6 mm
8000 Auf Lager
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
TPG
7.0 mm
1500 Auf Lager
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPG
8.2 mm
0,0806 € - 0,1726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
10090138 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPG
8.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPG
7.5 mm
18000 Auf Lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPG
5.0 mm
2800 Auf Lager
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,1793 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,3328 € - 0,714 € 2700 Auf Lager
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,3529 € - 0,7532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
100 Auf Lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPG
12.4 mm
10082041 0,3328 € - 0,714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,113 € - 0,2428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
2400 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,111 € - 0,2371 € 1500 Auf Lager
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0518 € - 0,1114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,1793 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,218 € - 0,464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
  • von 3
Blindstopfen 15.0 mm PVC Schwarz

10071083

Preisbereich
0,1283 € - 0,0614 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Blindstopfen 9.3 mm TPG Schwarz

10090046


Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindstopfen 20.0 mm TPG Schwarz

10090084


Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindstopfen 28.5 mm TPG Schwarz

10090121


Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindstopfen 17.0 mm PVC Schwarz

10072028

Preisbereich
0,1726 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Blindstopfen 30.0 mm TPG Schwarz

10090138


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindstopfen 22.0 mm TPG Schwarz

10090091


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindstopfen 9.5 mm TPG Schwarz

10090053


Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindstopfen 30.0 mm PVC Schwarz

10073704


Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindstopfen 28.5 mm PVC Schwarz

10079430

Preisbereich
0,3826 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindstopfen 38.5 mm PVC Schwarz

10082232

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Blindstopfen 43.7 mm PVC Schwarz

10072554

Preisbereich
0,7532 € - 0,3529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindstopfen 57.5 mm TPG Schwarz

10090190


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10082041

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindstopfen 20.0 mm PVC Schwarz

10087411

Preisbereich
0,2428 € - 0,113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10074312


Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindstopfen 22.0 mm PVC Schwarz

10069769

Preisbereich
0,2371 € - 0,111 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindstopfen 9.3 mm PVC Schwarz

10072516

Preisbereich
0,1114 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindstopfen 28.5 mm PVC Schwarz

10072646

Preisbereich
0,3826 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Blindstopfen 32.0 mm PVC Schwarz

10071830

Preisbereich
0,464 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm