Menü Suche

Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D d1 h d2 Material H Typ Kaufen
0,0591 € - 0,1262 € 7000 Auf Lager
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,0734 € - 0,156 € 14000 Auf Lager
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,218 € - 0,464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
2800 Auf Lager
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
PVC
8.7 mm
0,3328 € - 0,714 € 2000 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
10082041 0,3328 € - 0,714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,3328 € - 0,714 € 2700 Auf Lager
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,1416 € - 0,3043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0629 € - 0,1283 € 39000 Auf Lager
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,4634 € - 0,4634 € 419 Auf Lager
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
0,111 € - 0,2371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1793 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
PVC
8.2 mm
0,3529 € - 0,7532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,0518 € - 0,1114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,1606 € - 0,3434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,113 € - 0,2428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
18000 Auf Lager
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPG
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPG
7.5 mm
3500 Auf Lager
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPG
6.5 mm
12000 Auf Lager
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPG
4.6 mm
  • von 3
Blindstopfen 14.5 mm PVC Schwarz

10072400

Preisbereich
0,1262 € - 0,0591 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindstopfen 17.7 mm PVC Schwarz

10072721

Preisbereich
0,156 € - 0,0734 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Blindstopfen 32.0 mm PVC Schwarz

10079102

Preisbereich
0,464 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindstopfen 30.0 mm PVC Schwarz

10073704


Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10081815

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10082041

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Blindstopfen 38.5 mm PVC Schwarz

10082232

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Blindstopfen 25.0 mm PVC Schwarz

10071168

Preisbereich
0,3043 € - 0,1416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Blindstopfen 14.5 mm PVC Schwarz

10069851

Preisbereich
0,1283 € - 0,0629 €

Lagerbestände
39000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Blindstopfen 57.5 mm PVC Schwarz

10070499

Preisbereich
0,4634 € - 0,4634 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Blindstopfen 22.0 mm PVC Schwarz

10069769

Preisbereich
0,2371 € - 0,111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindstopfen 28.5 mm PVC Schwarz

10079430

Preisbereich
0,3826 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Blindstopfen 43.7 mm PVC Schwarz

10072554

Preisbereich
0,7532 € - 0,3529 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Blindstopfen 9.3 mm PVC Schwarz

10072516

Preisbereich
0,1114 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindstopfen 20.0 mm PVC Schwarz

10082225

Preisbereich
0,3434 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindstopfen 20.0 mm PVC Schwarz

10087411

Preisbereich
0,2428 € - 0,113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Blindstopfen 9.5 mm TPG Schwarz

10090053


Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Blindstopfen 22.0 mm TPG Schwarz

10090091


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Blindstopfen 25.0 mm TPG Schwarz

10090107


Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Blindstopfen 9.3 mm TPG Schwarz

10090046


Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm