Menü Suche

Blindstopfen

Auf Lager

Blindstopfen schützen Bleche vor scharfen Kanten und dichten Hohlräume in Platten ab, um das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie sorgen für eine saubere Oberfläche, sind säurebeständig und dämpfen auch Vibrationen. Erhältlich in verschiedenen Materialien; TPE hält Temperaturen bis zu 95 C stand, TPG kommt mit -40 C bis 135 C zurecht, und PVC hält bis zu 50 C stand.Schützen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Staub, sind säurebeständig und vibrationsdämpfend.Werden in Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet.Werden an Blechen zum Schutz vor scharfen Kanten verwendet und eignen sich ideal zum Verschließen von Löchern in Platten. Material: PVC, Nylon, TPE, EBA Farbe: Schwarz Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter 1 Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D d1 h d2 Material H Typ Kaufen
0,1606 € - 0,3434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,3328 € - 0,714 € 2000 Auf Lager
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,218 € - 0,464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0518 € - 0,1114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,3328 € - 0,714 € 2700 Auf Lager
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,0878 € - 0,1711 € 6500 Auf Lager
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
  • von 2
Blindstopfen 20.0 mm PVC Schwarz

10082225

Preisbereich
0,3434 € - 0,1606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Blindstopfen 38.2 mm PVC Schwarz

10081815

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Blindstopfen 32.0 mm PVC Schwarz

10071830

Preisbereich
0,464 € - 0,218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Blindstopfen 9.3 mm PVC Schwarz

10072516

Preisbereich
0,1114 € - 0,0518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Blindstopfen 38.5 mm PVC Schwarz

10082232

Preisbereich
0,714 € - 0,3328 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Blindstopfen 19.0 mm PVC Schwarz

10104279

Preisbereich
0,1711 € - 0,0878 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm