Menü Suche

Blindstopfen 8.0 mm 15.0 mm TPE Schwarz

Dieser EBA-Blindstopfen fungiert als Verschluss für runde Plattenlöcher und bietet eine glatte, ordentlich aussehende Oberfläche sowie schützt vor scharfen Kanten. Die Betriebstemperatur beträgt mindestens -30 °C bis höchstens +50 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10105450

Hersteller-Artikelnummer:

6356000

3848 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 1999 0,0745 €
2000 - 4999 0,0355 €
5000 + 0,0291 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

74,50 €

1000 x 0,0745 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 8.0 mm
h 1.0 mm
d2 8.0 mm
Material TPE
Farbe Schwarz
Montageart Schnellmontage
Kopfform Round
Typ Montagebohrung Round
Typ 6
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns