Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.
Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.
Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.
Material: Nylon 6/6, PA66, Nylon Farbe: Natur, Schwarz, Grau, Weiß, Beige Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2Seriennummer: SR2041
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0625 € - 0,0625 € | 7947 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.409 in
10.4 mm
|
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | 30216 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Grau
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0625 € - 0,0625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,0662 € | 18002 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 28367 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Grau
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,065 € - 0,065 € | 14708 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 30 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Weiß
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 3000 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Grau
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,0822 € - 0,1146 € | 28000 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Schwarz
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,0748 € - 0,1043 € | 2573 Auf Lager |
0.736 in
18.7 mm
|
Weiß
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
||
| 0,071 € - 0,071 € | 32099 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
| 0,0674 € - 0,0674 € | 4967 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0625 € - 0,0625 € | 47459 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,1463 € - 0,2023 € | 115 Auf Lager |
1.205 in
30.6 mm
|
Weiß
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,1091 € - 0,1721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.976 in
24.8 mm
|
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1411 € - 0,1951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.15 in
29.2 mm
|
Weiß
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,0979 € - 0,1368 € | 23500 Auf Lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
| 0,1091 € - 0,1721 € | 108 Auf Lager |
0.976 in
24.8 mm
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,0979 € - 0,1368 € | 6499 Auf Lager |
0.898 in
22.8 mm
|
Grau
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.