Menü Suche

Binderschrauben - Set

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Mutterstück Gewindelänge Kaufen
0,1073 € - 0,1324 € 998 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
9.5 mm
0,1063 € - 0,1313 € 18000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
6.4 mm
0,0927 € - 0,1145 € 1394 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
9.5 mm
9.5 mm
0,1076 € - 0,1328 € 2000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
22.2 mm
9.5 mm
0,0303 € - 0,0374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Not Threaded
Weiß
PE
19.1 mm
19.1 mm
0,0383 € - 0,0473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Not Threaded
Weiß
PE
25.4 mm
25.4 mm
0,0989 € - 0,1222 € 2000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
15.9 mm
9.5 mm
0,1089 € - 0,1344 € 2000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
12.7 mm
9.5 mm
0,159 € - 0,2269 € 2000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
25.4 mm
9.5 mm
0,0295 € - 0,0364 € 2000 Auf Lager
Not Threaded
Weiß
PE
12.7 mm
12.7 mm
0,0424 € - 0,0524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Not Threaded
Weiß
PE
31.8 mm
31.8 mm
0,0912 € - 0,1126 € 9000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
6.4 mm
6.4 mm
0,1073 € - 0,1325 € 1000 Auf Lager
#8-32
Transparent
PC
19.1 mm
9.5 mm
0,0368 € - 0,0455 € 1000 Auf Lager
Not Threaded
Weiß
PE
15.9 mm
15.9 mm
0,0392 € - 0,0484 € 2000 Auf Lager
Not Threaded
Weiß
PC
10.8 mm
10.8 mm
0,1865 € - 0,2439 € 468 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
25.0 mm
0,208 € - 0,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Schwarz
Nylon
36.0 mm
28.0 mm
0,2381 € - 0,3314 € 140 Auf Lager
M6
Schwarz
Nylon 6/6
48.0 mm
0,1865 € - 0,2439 € 11990 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon 6/6
25.0 mm
0,208 € - 0,2726 € 8469 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
36.0 mm
  • von 4
Klemmschraube mit Außengewinde #8-32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

10324295

Preisbereich
0,1324 € - 0,1073 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde #8-32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

10324288

Preisbereich
0,1313 € - 0,1063 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 9.5 mm 10.3 mm PC

10365694

Preisbereich
0,1145 € - 0,0927 €

Lagerbestände
1394 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 22.2 mm 10.3 mm PC

10365731

Preisbereich
0,1328 € - 0,1076 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    22.2 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 19.1 mm 0.390 in PE

10365656

Preisbereich
0,0374 € - 0,0303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 25.4 mm 0.390 in PE

10365663

Preisbereich
0,0473 € - 0,0383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 15.9 mm 10.3 mm PC

10365717

Preisbereich
0,1222 € - 0,0989 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 12.7 mm 10.3 mm PC

10365700

Preisbereich
0,1344 € - 0,1089 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 25.4 mm 10.3 mm PC

10365748

Preisbereich
0,2269 € - 0,159 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    25.4 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 12.7 mm 0.390 in PE

10365632

Preisbereich
0,0364 € - 0,0295 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindelänge
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 31.8 mm 0.390 in PE

10365670

Preisbereich
0,0524 € - 0,0424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    31.8 mm
  • Gewindelänge
    31.8 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 6.4 mm 8.9 mm PC

10365687

Preisbereich
0,1126 € - 0,0912 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    8.9 mm
Klemmschraube mit Innengewinde #8-32 19.1 mm 10.3 mm PC

10365724

Preisbereich
0,1325 € - 0,1073 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    9.5 mm
  • Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    #8-32
  • Farbe
    Transparent
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 15.9 mm 0.390 in PE

10365649

Preisbereich
0,0455 € - 0,0368 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    15.9 mm
  • Gewindelänge
    15.9 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    9.9 mm
Schnappbefestigung Stecker-Treibstift 0.425 in 0.437 in PC

10365755

Preisbereich
0,0484 € - 0,0392 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.8 mm
  • Gewindelänge
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    11.1 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065747

Preisbereich
0,2439 € - 0,1865 €

Lagerbestände
468 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Preisbereich
0,2726 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    28.0 mm
  • Gewindelänge
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065822

Preisbereich
0,3314 € - 0,2381 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065730

Preisbereich
0,2439 € - 0,1865 €

Lagerbestände
11990 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Preisbereich
0,2726 € - 0,208 €

Lagerbestände
8469 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde