Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Mutterstück Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1094 € - 0,172 € | 11701 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0675 € - 0,1065 € | 24297 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0675 € - 0,1065 € | 210 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0832 € - 0,1318 € | 8621 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0593 € - 0,0942 € | 4248 Auf Lager |
M4
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0832 € - 0,1318 € | 22743 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1416 € - 0,1965 € | 20250 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,2439 € | 468 Auf Lager |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,208 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2726 € | 8469 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,2381 € - 0,3314 € | 11530 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,1104 € - 0,1736 € | 12133 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,142 € - 0,1836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1635 € - 0,2137 € | 16234 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1951 € - 0,251 € | 6000 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,142 € - 0,1836 € | 1000 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1865 € - 0,2439 € | 11990 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0727 € - 0,1149 € | 1220 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,1707 € | 446 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,1149 € | 729 Auf Lager |
M5
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.