Menü Suche

Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

Binderschrauben-Sets sind so konzipiert, dass mehrere Platten sicher von Hand befestigt werden können, indem Mutter- und Gegenstück ineinandergeschraubt werden. Diese Serie besteht aus schwarzem HDPE und wird in einem Set geliefert, bestehend aus Dornstück und Mutterstück.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10179437

Hersteller-Artikelnummer:

0191080908VR

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,47 €
1000 + 0,208 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Mutterstück Gewindelänge 20.0 mm
Gewindelänge 10.0 mm
Gewindegröße M4
Farbe Weiß
Kopfdurchmesser 12.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Kopftyp Rundkopf
Schraubenart Binderschrauben - Set
Hauptmaterial Polyethylen mit hoher Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns