Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Öffnungen abdichten und gleichzeitig eine kontrollierte Belüftung ermöglichen. Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Druck- oder Temperaturschwankungen auftreten, wie z. B. in der Automobil-, Elektronik- und Fertigungsindustrie. Diese Stopfen bieten einen sicheren Sitz, um das Eindringen oder Entweichen von Luft, Feuchtigkeit und Verunreinigungen zu verhindern. Verfügen über eine integrierte Entlüftungsfunktion, die sie für den Druckausgleich und die Temperaturkontrolle unverzichtbar macht.Bieten eine zuverlässige Lösung zum Verschließen von Öffnungen und zur Regulierung des Luftstroms.Mit integrierten Belüftungsfunktionen, die eine kontrollierte Belüftung ermöglichen und gleichzeitig eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten. Material: Edelstahl, PA Farbe: Natur, Weiß, Schwarz, Grau, Messing Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße Farbe H L d Typ Kaufen
1,3128 € - 2,8839 € 42 Auf Lager
80.0 mm
Grau
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
1,3128 € - 2,8839 € 2061 Auf Lager
80.0 mm
Weiß
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
3,1242 € - 4,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Schwarz
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,5431 € - 5,5115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,566 € - 7,1026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
7,759 € - 10,8626 € 400 Auf Lager
24.0 mm
M12 x 1.5
Grau
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
3,7487 € - 5,8312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Grau
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
19,2257 € - 29,9065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
M40
Grau
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
2,3753 € - 3,6949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Schwarz
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,1242 € - 4,8598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,8449 € - 5,981 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grau
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
14,9476 € - 23,2517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grau
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
0,3429 € - 0,7547 € 20 Auf Lager
30.0 mm
Grau
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
10207147 18,3039 € - 24,4191 € 264 Auf Lager
50.0 mm
M40
Schwarz
35.6 mm
18.0 mm
3
4,4018 € - 5,1401 € 6437 Auf Lager
17.0 mm
M12
Schwarz
17.8 mm
10.0 mm
3
9,5977 € - 11,1857 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
M20
Grau
21.6 mm
10.0 mm
3
3,8585 € - 4,4018 € 597 Auf Lager
17.0 mm
M20
Grau
21.6 mm
10.0 mm
3
20,9227 € - 30,5344 € 60 Auf Lager
50.0 mm
M12
Grau
13.8 mm
6.0 mm
3
8,3858 € - 10,3917 € 80 Auf Lager
27.0 mm
M40
Grau
35.6 mm
18.0 mm
3
0,5323 € - 1,1722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Weiß
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
  • von 5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Grau

10124949

Preisbereich
2,8839 € - 1,3128 €

Lagerbestände
42 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Weiß

10124956

Preisbereich
2,8839 € - 1,3128 €

Lagerbestände
2061 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10237038

Preisbereich
4,8598 € - 3,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 35L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10237076

Preisbereich
5,5115 € - 3,5431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236574

Preisbereich
7,1026 € - 4,566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236611

Preisbereich
10,8626 € - 7,759 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grau

10236789

Preisbereich
5,8312 € - 3,7487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Material
    Nylon 6
Belüftungsstopfen 120L/H (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grau

10236826

Preisbereich
29,9065 € - 19,2257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
Belüftungsstopfen 450L/H (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10236864

Preisbereich
3,6949 € - 2,3753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 300L/H (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grau

10236901

Preisbereich
4,8598 € - 3,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen 750L/H (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grau

10236949

Preisbereich
5,981 € - 3,8449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Belüftungsstopfen 25L/H (70 mbar) M12 x 1.5 1.5 mm Polyamid Grau

10237090

Preisbereich
23,2517 € - 14,9476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Grau

10124888

Preisbereich
0,7547 € - 0,3429 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Schwarz

10207147

Preisbereich
24,4191 € - 18,3039 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Schwarz

10207109

Preisbereich
5,1401 € - 4,4018 €

Lagerbestände
6437 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grau

10207123

Preisbereich
11,1857 € - 9,5977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Grau

10207116

Preisbereich
4,4018 € - 3,8585 €

Lagerbestände
597 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Grau

10207154

Preisbereich
30,5344 € - 20,9227 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Grau

10207130

Preisbereich
10,3917 € - 8,3858 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
  • Material
    PA
Belüftungsstopfen Hitzestabilisiert PA Weiß

10124925

Preisbereich
1,1722 € - 0,5323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Material
    PA